Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4867 € - 2,7516 € | 1000 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,6796 € - 1,8662 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,2366 € - 2,4867 € | 361 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,9729 € - 3,9729 € | 768 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,0311 € - 3,0311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,0906 € - 4,0906 € | 606 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,7849 € - 3,1008 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,957 € - 2,1777 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,8393 € - 2,0453 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,4131 € - 2,6927 € | 751 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6044 € - 2,9134 € | 909 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,4143 € - 4,4143 € | 859 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3,3696 € - 3,3696 € | 900 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,326 € - 4,7822 € | 600 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,5609 € - 3,5609 € | 1010 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,738 € - 5,2677 € | 285 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,7216 € - 1,8981 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2218 € - 2,4573 € | 586 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,2757 € - 1,5891 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8393 € - 2,0305 € | 34783 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa