Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 15.0 mm

Pyöristetyllä kierteellä varustettu uros-naaras-koroke takaa tukevan kiinnityksen ja tasaisen alustan ilman erillistä aluslevyä.
Essentra tuotenumero:

10200667

Valmistajan tuotenumero:

1221520

300 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 3,0311 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

303,11 €

100 x 3,0311 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 13.0 mm
Välilevyn pituus 15.0 mm
Kierteen pituus 14.0 mm
Väri Väritön
Valmis Ruostumaton teräs
Koko materiaali 303 Ruostumaton teräs
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Kierrekoko M8
Kierretyyppi Metric
Tyyppi Male-Female Undercut Spacer
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä