Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
2,4867 € - 2,7516 € 1000 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
55.0 mm
1,6796 € - 1,8662 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
12.0 mm
2,2366 € - 2,4867 € 361 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
25.0 mm
3,9729 € - 3,9729 € 768 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
60.0 mm
3,0311 € - 3,0311 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
15.0 mm
4,0906 € - 4,0906 € 606 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
30.0 mm
2,7849 € - 3,1008 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
70.0 mm
1,957 € - 2,1777 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
18.0 mm
1,8393 € - 2,0453 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
15.0 mm
2,4131 € - 2,6927 € 751 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
30.0 mm
2,6044 € - 2,9134 € 909 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
35.0 mm
4,4143 € - 4,4143 € 859 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
70.0 mm
3,3696 € - 3,3696 € 900 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
20.0 mm
4,326 € - 4,7822 € 600 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
40.0 mm
3,5609 € - 3,5609 € 910 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
50.0 mm
4,738 € - 5,2677 € 285 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
90.0 mm
1,7216 € - 1,8981 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
25.0 mm
2,2218 € - 2,4573 € 586 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
45.0 mm
1,2757 € - 1,5891 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
20.0 mm
1,8393 € - 2,0305 € 34783 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
40.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 55.0 mm

10200513

Hinta-alue
2,7516 € - 2,4867 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    55.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 12.0 mm

10633045

Hinta-alue
1,8662 € - 1,6796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 25.0 mm

10200575

Hinta-alue
2,4867 € - 2,2366 €

Varastotasot
361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 60.0 mm

10200629

Hinta-alue
3,9729 € - 3,9729 €

Varastotasot
768 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 15.0 mm

10200667

Hinta-alue
3,0311 € - 3,0311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 30.0 mm

10200704

Hinta-alue
4,0906 € - 4,0906 €

Varastotasot
606 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Hinta-alue
3,1008 € - 2,7849 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 18.0 mm

10200551

Hinta-alue
2,1777 € - 1,957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 15.0 mm

10200544

Hinta-alue
2,0453 € - 1,8393 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Hinta-alue
2,6927 € - 2,4131 €

Varastotasot
751 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 35.0 mm

10200599

Hinta-alue
2,9134 € - 2,6044 €

Varastotasot
909 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 70.0 mm

10200636

Hinta-alue
4,4143 € - 4,4143 €

Varastotasot
859 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 20.0 mm

10200681

Hinta-alue
3,3696 € - 3,3696 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 40.0 mm

10200728

Hinta-alue
4,7822 € - 4,326 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 50.0 mm

10200612

Hinta-alue
3,5609 € - 3,5609 €

Varastotasot
910 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 90.0 mm

10200650

Hinta-alue
5,2677 € - 4,738 €

Varastotasot
285 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    90.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Hinta-alue
1,8981 € - 1,7216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Hinta-alue
2,4573 € - 2,2218 €

Varastotasot
586 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 20.0 mm

10200292

Hinta-alue
1,5891 € - 1,2757 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 40.0 mm

10200339

Hinta-alue
2,0305 € - 1,8393 €

Varastotasot
34783 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs