Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9372 € - 0,9372 € | 50 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5557 € - 0,6637 € | 1788 Varastossa |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3605 € - 0,4502 € | 700 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3472 € - 0,4355 € | 854 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3133 € - 0,392 € | 192 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4335 € - 0,5412 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9299 € - 1,1624 € | 612 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7504 € - 0,7504 € | 824 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0962 € - 1,3713 € | 330 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3178 € - 0,3972 € | 2198 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3605 € - 0,4487 € | 2304 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,526 € - 0,526 € | 900 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,233 € - 1,233 € | 5673 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,5459 € - 0,6827 € | 100 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7062 € - 0,8828 € | 898 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6812 € - 0,8519 € | 207 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8316 € - 1,0395 € | 478 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,2021 € - 1,5008 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9128 € - 2,1336 € | 649 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3999 € - 0,4995 € | 156 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm