Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3605 € - 0,4502 € | 700 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3133 € - 0,392 € | 192 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3472 € - 0,4355 € | 854 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4335 € - 0,5412 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,389 € - 0,4866 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,334 € - 0,4164 € | 840 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2063 € - 0,3774 € | 3000 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6595 € - 1,037 € | 1910 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,9729 € - 3,9729 € | 768 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,0311 € - 3,0311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,0906 € - 4,0906 € | 606 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,7216 € - 1,8981 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2218 € - 2,4573 € | 586 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,7849 € - 3,1008 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 4,738 € - 5,2677 € | 285 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 3,3549 € - 3,7227 € | 599 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3248 € - 2,5897 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,2286 € - 1,5303 € | 900 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8393 € - 2,0453 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,4131 € - 2,6927 € | 751 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm