Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,3605 € - 0,4502 € 700 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
12.0 mm
0,3133 € - 0,392 € 192 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
7.0 mm
0,3472 € - 0,4355 € 854 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
12.0 mm
0,4335 € - 0,5412 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
25.0 mm
0,389 € - 0,4866 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
18.0 mm
0,334 € - 0,4164 € 840 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
8.0 mm
0,2063 € - 0,3774 € 3000 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,6595 € - 1,037 € 1910 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Ruostumaton teräs
5.0 mm
10.0 mm
3,9729 € - 3,9729 € 768 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
60.0 mm
3,0311 € - 3,0311 € 300 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
15.0 mm
4,0906 € - 4,0906 € 606 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
30.0 mm
1,7216 € - 1,8981 € 255 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
25.0 mm
2,2218 € - 2,4573 € 686 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
45.0 mm
2,7849 € - 3,1008 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
70.0 mm
4,738 € - 5,2677 € 285 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
90.0 mm
3,3549 € - 3,7227 € 599 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
25.0 mm
2,3248 € - 2,5897 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
65.0 mm
1,2286 € - 1,5303 € 900 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
12.0 mm
1,8393 € - 2,0453 € 96 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
15.0 mm
2,4131 € - 2,6927 € 751 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
30.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 12.0 mm

10197844

Hinta-alue
0,4502 € - 0,3605 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899

Hinta-alue
0,392 € - 0,3133 €

Varastotasot
192 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10197936

Hinta-alue
0,4355 € - 0,3472 €

Varastotasot
854 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 25.0 mm

10633007

Hinta-alue
0,5412 € - 0,4335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 18.0 mm

10638446

Hinta-alue
0,4866 € - 0,389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 8.0 mm

10197820

Hinta-alue
0,4164 € - 0,334 €

Varastotasot
840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 10.0 mm

10225431

Hinta-alue
0,3774 € - 0,2063 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10225578

Hinta-alue
1,037 € - 0,6595 €

Varastotasot
1910 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 60.0 mm

10200629

Hinta-alue
3,9729 € - 3,9729 €

Varastotasot
768 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 15.0 mm

10200667

Hinta-alue
3,0311 € - 3,0311 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 30.0 mm

10200704

Hinta-alue
4,0906 € - 4,0906 €

Varastotasot
606 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Hinta-alue
1,8981 € - 1,7216 €

Varastotasot
255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Hinta-alue
2,4573 € - 2,2218 €

Varastotasot
686 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Hinta-alue
3,1008 € - 2,7849 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 90.0 mm

10200650

Hinta-alue
5,2677 € - 4,738 €

Varastotasot
285 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    90.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 25.0 mm

10200698

Hinta-alue
3,7227 € - 3,3549 €

Varastotasot
599 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 65.0 mm

10200384

Hinta-alue
2,5897 € - 2,3248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    65.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 12.0 mm

10494486

Hinta-alue
1,5303 € - 1,2286 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 15.0 mm

10200544

Hinta-alue
2,0453 € - 1,8393 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Hinta-alue
2,6927 € - 2,4131 €

Varastotasot
751 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs