Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
1,2742 € - 1,5891 € 1000 Varastossa
M3
5.5 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
40.0 mm
1,1344 € - 1,4184 € 35 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
12.0 mm
1,545 € - 1,7068 € 1000 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
25.0 mm
1,9275 € - 2,1483 € 5376 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
45.0 mm
2,3248 € - 2,5897 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
65.0 mm
1,2286 € - 1,5303 € 900 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
12.0 mm
3,0311 € - 3,0311 € 300 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
15.0 mm
4,0906 € - 4,0906 € 606 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
30.0 mm
6,2095 € - 6,2095 € 151 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
60.0 mm
1,648 € - 1,8393 € 2555 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
10.0 mm
2,0305 € - 2,266 € 85 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
20.0 mm
10200605 2,8104 € - 3,1194 € 1074 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
40.0 mm
1,7216 € - 1,8981 € 255 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
25.0 mm
2,2218 € - 2,4573 € 686 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
45.0 mm
2,7849 € - 3,1008 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
70.0 mm
4,3554 € - 4,8557 € 1000 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
80.0 mm
3,3696 € - 3,3696 € 900 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
20.0 mm
2,9281 € - 2,9281 € 2941 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
80.0 mm
1,3322 € - 1,6652 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
18.0 mm
2,4131 € - 2,6927 € 751 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
30.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 40.0 mm

10200223

Hinta-alue
1,5891 € - 1,2742 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 12.0 mm

10200261

Hinta-alue
1,4184 € - 1,1344 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 25.0 mm

10200308

Hinta-alue
1,7068 € - 1,545 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 45.0 mm

10200346

Hinta-alue
2,1483 € - 1,9275 €

Varastotasot
5376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 65.0 mm

10200384

Hinta-alue
2,5897 € - 2,3248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    65.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 12.0 mm

10494486

Hinta-alue
1,5303 € - 1,2286 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 15.0 mm

10200667

Hinta-alue
3,0311 € - 3,0311 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 30.0 mm

10200704

Hinta-alue
4,0906 € - 4,0906 €

Varastotasot
606 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 60.0 mm

10200742

Hinta-alue
6,2095 € - 6,2095 €

Varastotasot
151 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 10.0 mm

10200537

Hinta-alue
1,8393 € - 1,648 €

Varastotasot
2555 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 20.0 mm

10200568

Hinta-alue
2,266 € - 2,0305 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 40.0 mm

10200605

Hinta-alue
3,1194 € - 2,8104 €

Varastotasot
1074 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Hinta-alue
1,8981 € - 1,7216 €

Varastotasot
255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Hinta-alue
2,4573 € - 2,2218 €

Varastotasot
686 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Hinta-alue
3,1008 € - 2,7849 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 80.0 mm

10200643

Hinta-alue
4,8557 € - 4,3554 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 20.0 mm

10200681

Hinta-alue
3,3696 € - 3,3696 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 80.0 mm

10200407

Hinta-alue
2,9281 € - 2,9281 €

Varastotasot
2941 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 18.0 mm

10630679

Hinta-alue
1,6652 € - 1,3322 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Hinta-alue
2,6927 € - 2,4131 €

Varastotasot
751 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs