Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3367 € - 0,5458 € | 8700 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8188 € - 1,1621 € | 300 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8651 € - 1,6894 € | 150 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9278 € - 1,6349 € | 250 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6665 € - 1,0482 € | 80 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6118 € - 0,9626 € | 70 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6848 € - 1,0791 € | 100 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8024 € - 1,5259 € | 19 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0341 € - 1,7575 € | 19 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,282 € - 0,515 € | 8710 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3529 € - 1,921 € | 450 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3536 € - 0,5753 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,757 € - 1,1451 € | 15 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6975 € - 1,3624 € | 9878 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9128 € - 1,2957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,609 € - 1,3401 € | 450 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7084 € - 1,3896 € | 2850 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5964 € - 0,9388 € | 1550 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6975 € - 1,3624 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,4442 € - 2,03 € | 210 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa