Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,3031 € - 0,4925 € 6600 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
6.5 mm
13.0 mm
0,2483 € - 0,4546 € 1800 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
15.0 mm
0,6413 € - 1,2573 € 7055 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
30.0 mm
0,4139 € - 0,6721 € 90 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
30.0 mm
0,7493 € - 1,4714 € 18201 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
30.0 mm
1,3896 € - 1,9755 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
30.0 mm
4,1146 € - 6,3354 € 5 Varastossa
M8
13.0 mm
Sinkitty
15.0 mm
35.0 mm
0,3887 € - 0,63 € 350 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
10.0 mm
35.0 mm
0,1908 € - 0,3466 € 1768 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
4.0 mm
8.0 mm
0,3569 € - 0,5803 € 7158 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
10.0 mm
30.0 mm
1,1294 € - 1,9346 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
30.0 mm
0,943 € - 1,6699 € 2766 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
35.0 mm
0,5572 € - 0,8774 € 300 Varastossa
M2
4.0 mm
Ruostumaton teräs
2.5 mm
5.0 mm
0,6806 € - 1,0721 € 390 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
12.0 mm
0,4546 € - 0,7381 € 3200 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
35.0 mm
0,389 € - 0,4866 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
18.0 mm
0,2751 € - 0,3428 € 325 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
5.0 mm
0,3296 € - 0,4105 € 100 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
10.0 mm
0,343 € - 0,4277 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
9.0 mm
0,562 € - 0,7018 € 886 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
25.0 mm
  • / 36
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 13.0 mm

10226032

Hinta-alue
0,4925 € - 0,3031 €

Varastotasot
6600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 15.0 mm

10225479

Hinta-alue
0,4546 € - 0,2483 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 30.0 mm

10225547

Hinta-alue
1,2573 € - 0,6413 €

Varastotasot
7055 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10225653

Hinta-alue
0,6721 € - 0,4139 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 30.0 mm

10226315

Hinta-alue
1,4714 € - 0,7493 €

Varastotasot
18201 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 30.0 mm

10226322

Hinta-alue
1,9755 € - 1,3896 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 35.0 mm

10226711

Hinta-alue
6,3354 € - 4,1146 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 35.0 mm

10225851

Hinta-alue
0,63 € - 0,3887 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 8.0 mm

10225417

Hinta-alue
0,3466 € - 0,1908 €

Varastotasot
1768 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 30.0 mm

10225820

Hinta-alue
0,5803 € - 0,3569 €

Varastotasot
7158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 30.0 mm

10226087

Hinta-alue
1,9346 € - 1,1294 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 35.0 mm

10226346

Hinta-alue
1,6699 € - 0,943 €

Varastotasot
2766 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 5.0 mm

10225400

Hinta-alue
0,8774 € - 0,5572 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10225585

Hinta-alue
1,0721 € - 0,6806 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 35.0 mm

10225660

Hinta-alue
0,7381 € - 0,4546 €

Varastotasot
3200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 18.0 mm

10638446

Hinta-alue
0,4866 € - 0,389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10197875

Hinta-alue
0,3428 € - 0,2751 €

Varastotasot
325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10197912

Hinta-alue
0,4105 € - 0,3296 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 9.0 mm

10198032

Hinta-alue
0,4277 € - 0,343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    9.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10197974

Hinta-alue
0,7018 € - 0,562 €

Varastotasot
886 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity