Valikko Haku

Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 30.0 mm

Tämä ruostumattomasta teräksestä valmistettu naaras-naaras-kuusiotuki on helppo ruuvata kiinni ja pitää piirilevyt erillään. Toimii erinomaisesti ruuviemme ja aluslevyjemme kanssa
Essentra tuotenumero:

10226322

Valmistajan tuotenumero:

301530041556

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,9273 €
250 - 999 1,5551 €
1000 + 1,3558 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

96,37 €

50 x 1,9273 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 30.0 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Sisäkierteen pituus 10.0 mm
Kierrekoko M5
Kierretyyppi Metric
Tyyppi Female-Female Spacer
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Koko materiaali 303 Ruostumaton teräs
Valmis Ruostumaton teräs
Tekniset tiedot X8crNiS18-9(303)
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä