Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,3457 € - 0,434 € 974 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,3207 € - 0,4002 € 20 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
6.0 mm
0,334 € - 0,4164 € 840 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
8.0 mm
0,389 € - 0,4866 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
18.0 mm
0,3605 € - 0,4502 € 1000 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
12.0 mm
0,3796 € - 0,4738 € 1079 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
15.0 mm
0,4651 € - 0,5814 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
30.0 mm
0,3104 € - 0,3884 € 869 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
8.0 mm
0,4119 € - 0,515 € 1437 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
20.0 mm
0,281 € - 0,3516 € 996 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
6.0 mm
0,3311 € - 0,4153 € 1000 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
11.0 mm
0,4335 € - 0,5412 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
25.0 mm
0,3133 € - 0,392 € 192 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
7.0 mm
0,4134 € - 0,5164 € 866 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
20.0 mm
0,3472 € - 0,4355 € 854 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
12.0 mm
0,2751 € - 0,3428 € 325 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
5.0 mm
0,3296 € - 0,4105 € 100 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
10.0 mm
0,3943 € - 0,4944 € 1070 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
18.0 mm
0,3678 € - 0,462 € 758 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
15.0 mm
0,7636 € - 0,7636 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
30.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 10.0 mm

10197837

Hinta-alue
0,434 € - 0,3457 €

Varastotasot
974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 6.0 mm

10197813

Hinta-alue
0,4002 € - 0,3207 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 8.0 mm

10197820

Hinta-alue
0,4164 € - 0,334 €

Varastotasot
840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 18.0 mm

10638446

Hinta-alue
0,4866 € - 0,389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 12.0 mm

10197844

Hinta-alue
0,4502 € - 0,3605 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 15.0 mm

10197851

Hinta-alue
0,4738 € - 0,3796 €

Varastotasot
1079 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 30.0 mm

10630624

Hinta-alue
0,5814 € - 0,4651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10197905

Hinta-alue
0,3884 € - 0,3104 €

Varastotasot
869 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 20.0 mm

10197868

Hinta-alue
0,515 € - 0,4119 €

Varastotasot
1437 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10197882

Hinta-alue
0,3516 € - 0,281 €

Varastotasot
996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10197929

Hinta-alue
0,4153 € - 0,3311 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 25.0 mm

10633007

Hinta-alue
0,5412 € - 0,4335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899

Hinta-alue
0,392 € - 0,3133 €

Varastotasot
192 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10197967

Hinta-alue
0,5164 € - 0,4134 €

Varastotasot
866 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10197936

Hinta-alue
0,4355 € - 0,3472 €

Varastotasot
854 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10197875

Hinta-alue
0,3428 € - 0,2751 €

Varastotasot
325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10197912

Hinta-alue
0,4105 € - 0,3296 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10197950

Hinta-alue
0,4944 € - 0,3943 €

Varastotasot
1070 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10197943

Hinta-alue
0,462 € - 0,3678 €

Varastotasot
758 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10197981

Hinta-alue
0,7636 € - 0,7636 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity