Valikko Haku

Torx-ruuvisuojat

Varastossa

Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.

  • Kiinnitetään tiukasti Torx-kantaruuvien päälle.
  • Se estää peukaloinnin ja luvattoman pääsyn kiinnikkeeseen.
  • Käytetään esimerkiksi autoteollisuudessa, teollisuudessa ja elektronisissa kokoonpanoissa.
Materiaali: LDPE Väri: Musta, Harmaa, Valkoinen Sarjanumero: SR1816

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B C Torx-koko E D Väri Tyyppi Osta
0,082 € - 0,1003 € 6898 Varastossa
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Harmaa
1
0,066 € - 0,092 € 12118 Varastossa
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Harmaa
1
0,052 € - 0,0725 € 7313 Varastossa
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Musta
2
0,052 € - 0,0725 € 33617 Varastossa
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Harmaa
2
0,0655 € - 0,0914 € 2500 Varastossa
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Musta
1
0,0655 € - 0,0914 € 23344 Varastossa
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.4 mm
Harmaa
1
0,052 € - 0,0725 € 9369 Varastossa
11.5 mm
TX20
1.6 mm
0.3 mm
Valkoinen
2
0,0718 € - 0,1003 € 25865 Varastossa
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Valkoinen
1
0,0655 € - 0,0914 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.8 mm
14.5 mm
TX30
1.6 mm
4.5 mm
Valkoinen
1
0,0655 € - 0,0914 € 17384 Varastossa
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Valkoinen
1
0,052 € - 0,0725 € 7323 Varastossa
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Musta
2
0,052 € - 0,0725 € 235 Varastossa
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Harmaa
2
0,052 € - 0,0725 € 900 Varastossa
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Musta
2
0,052 € - 0,0725 € 4657 Varastossa
12.0 mm
TX10
1.2 mm
0.1 mm
Valkoinen
2
0,0655 € - 0,0914 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Musta
1
0,0729 € - 0,1018 € 1657 Varastossa
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Valkoinen
2
0,052 € - 0,0725 € 13779 Varastossa
12.0 mm
TX15
1.5 mm
2.1 mm
Musta
2
0,052 € - 0,0725 € 28289 Varastossa
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Harmaa
2
0,0718 € - 0,1003 € 479 Varastossa
16.5 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Musta
1
0,052 € - 0,0725 € 20000 Varastossa
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Valkoinen
2
  • / 2
Torx-ruuvisuojus TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Harmaa

10216613

Hinta-alue
0,1003 € - 0,082 €

Varastotasot
6898 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx-koko
    TX40
Torx-ruuvisuojus TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Harmaa

10216583

Hinta-alue
0,092 € - 0,066 €

Varastotasot
12118 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-koko
    TX30
Torx-ruuvisuojus TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Musta

10216712

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
7313 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-koko
    TX20
  • Tyyppi
    2
Torx-ruuvisuojus TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Harmaa

10216705

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
33617 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-koko
    TX20
  • Tyyppi
    2
Torx-ruuvisuojus TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Musta

10216590

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0655 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-koko
    TX30
Torx-ruuvisuojus TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Harmaa

10216552

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0655 €

Varastotasot
23344 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.4 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx-koko
    TX25
Torx-ruuvisuojus TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Valkoinen

10216699

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
9369 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    11.5 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-koko
    TX20
  • Tyyppi
    2
Torx-ruuvisuojus TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Valkoinen

10216606

Hinta-alue
0,1003 € - 0,0718 €

Varastotasot
25865 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx-koko
    TX40
Torx-ruuvisuojus TX30 16.8 mm 1.6 mm LDPE Valkoinen

10216576

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    16.8 mm
  • C
    14.5 mm
  • D
    4.5 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-koko
    TX30
Torx-ruuvisuojus TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Valkoinen

10216545

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0655 €

Varastotasot
17384 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx-koko
    TX25
Torx-ruuvisuojus TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Musta

10216651

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
7323 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx-koko
    TX10
  • Tyyppi
    2
Torx-suoja LDPE Harmaa

10216675

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Torx-koko
    TX15
  • Tyyppi
    2
Torx-ruuvisuojus TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Musta

10216743

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX25
Torx-ruuvisuojus TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Valkoinen

10216637

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
4657 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    12.0 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx-koko
    TX10
  • Tyyppi
    2
Torx-ruuvisuojus TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Musta

10216569

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx-koko
    TX25
Torx-suoja LDPE Valkoinen

10216781

Hinta-alue
0,1018 € - 0,0729 €

Varastotasot
1657 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX40
Torx-ruuvisuojus TX15 12.0 mm 1.5 mm LDPE Musta

10216682

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
13779 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.5 mm
  • Torx-koko
    TX15
  • Tyyppi
    2
Torx-ruuvisuojus TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Harmaa

10216644

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
28289 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx-koko
    TX10
  • Tyyppi
    2
Torx-suoja LDPE Musta

10216620

Hinta-alue
0,1003 € - 0,0718 €

Varastotasot
479 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx-koko
    TX40
Torx-ruuvisuojus TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Valkoinen

10216729

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX25