Valikko Haku

Torx-ruuvisuojus TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Musta

Tämä ruuvisuojus sopii tukevasti Torx-kantaruuvien yläosaan ja peittää ruuvin kannan siististi suojaten sitä pölyltä ja lialta. Valmistettu mustasta LDPE:sta.
Essentra tuotenumero:

10216712

Valmistajan tuotenumero:

158011559903

21313 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,0707 €
1000 + 0,0508 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

35,35 €

500 x 0,0707 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
B 11.5 mm
D 2.1 mm
E 1.6 mm
Torx-koko TX20
Tyyppi 2
Väri Musta
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä