Valikko Haku

Torx-ruuvisuojat

Varastossa

Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.

  • Kiinnitetään tiukasti Torx-kantaruuvien päälle.
  • Se estää peukaloinnin ja luvattoman pääsyn kiinnikkeeseen.
  • Käytetään esimerkiksi autoteollisuudessa, teollisuudessa ja elektronisissa kokoonpanoissa.
Materiaali: LDPE Väri: Musta, Harmaa, Valkoinen Sarjanumero: SR1816

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B C Torx-koko E D Väri Tyyppi Osta
0,052 € - 0,0725 € 16194 Varastossa
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Harmaa
2
0,0729 € - 0,1018 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Musta
2
0,052 € - 0,0725 € 12097 Varastossa
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Harmaa
2
0,0726 € - 0,1014 € 73946 Varastossa
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Harmaa
2
0,052 € - 0,0725 € 430 Varastossa
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Valkoinen
2
0,052 € - 0,0725 € 4164 Varastossa
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Musta
2
0,0655 € - 0,0914 € 23344 Varastossa
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.4 mm
Harmaa
1
0,0718 € - 0,1003 € 27865 Varastossa
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Valkoinen
1
0,0655 € - 0,0914 € 2500 Varastossa
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Musta
1
0,0655 € - 0,0914 € 17384 Varastossa
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Valkoinen
1
0,052 € - 0,0725 € 7323 Varastossa
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Musta
2
0,0655 € - 0,0914 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Musta
1
0,052 € - 0,0725 € 4657 Varastossa
12.0 mm
TX10
1.2 mm
0.1 mm
Valkoinen
2
0,052 € - 0,0725 € 9369 Varastossa
11.5 mm
TX20
1.6 mm
0.3 mm
Valkoinen
2
0,052 € - 0,0725 € 33617 Varastossa
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Harmaa
2
0,052 € - 0,0725 € 20000 Varastossa
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Valkoinen
2
0,0655 € - 0,0914 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.8 mm
14.5 mm
TX30
1.6 mm
4.5 mm
Valkoinen
1
0,066 € - 0,092 € 12118 Varastossa
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Harmaa
1
0,052 € - 0,0725 € 28289 Varastossa
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Harmaa
2
0,082 € - 0,1003 € 6898 Varastossa
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Harmaa
1
  • / 2
Torx-ruuvisuojus TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Harmaa

10216736

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
16194 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX25
Torx-ruuvisuojus TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Musta

10216804

Hinta-alue
0,1018 € - 0,0729 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX40
Torx-ruuvisuojus TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Harmaa

10216767

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
12097 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX30
Torx-ruuvisuojus TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Harmaa

10216798

Hinta-alue
0,1014 € - 0,0726 €

Varastotasot
73946 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX40
Torx-ruuvisuojus TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Valkoinen

10216750

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
430 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX30
Torx-ruuvisuojus TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Musta

10216774

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
4164 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX30
Torx-ruuvisuojus TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Harmaa

10216552

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0655 €

Varastotasot
23344 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.4 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx-koko
    TX25
Torx-ruuvisuojus TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Valkoinen

10216606

Hinta-alue
0,1003 € - 0,0718 €

Varastotasot
27865 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx-koko
    TX40
Torx-ruuvisuojus TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Musta

10216590

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0655 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-koko
    TX30
Torx-ruuvisuojus TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Valkoinen

10216545

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0655 €

Varastotasot
17384 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx-koko
    TX25
Torx-ruuvisuojus TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Musta

10216651

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
7323 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx-koko
    TX10
  • Tyyppi
    2
Torx-ruuvisuojus TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Musta

10216569

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx-koko
    TX25
Torx-ruuvisuojus TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Valkoinen

10216637

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
4657 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    12.0 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx-koko
    TX10
  • Tyyppi
    2
Torx-ruuvisuojus TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Valkoinen

10216699

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
9369 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    11.5 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-koko
    TX20
  • Tyyppi
    2
Torx-ruuvisuojus TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Harmaa

10216705

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
33617 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-koko
    TX20
  • Tyyppi
    2
Torx-ruuvisuojus TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Valkoinen

10216729

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX25
Torx-ruuvisuojus TX30 16.8 mm 1.6 mm LDPE Valkoinen

10216576

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    16.8 mm
  • C
    14.5 mm
  • D
    4.5 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-koko
    TX30
Torx-ruuvisuojus TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Harmaa

10216583

Hinta-alue
0,092 € - 0,066 €

Varastotasot
12118 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-koko
    TX30
Torx-ruuvisuojus TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Harmaa

10216644

Hinta-alue
0,0725 € - 0,052 €

Varastotasot
28289 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx-koko
    TX10
  • Tyyppi
    2
Torx-ruuvisuojus TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Harmaa

10216613

Hinta-alue
0,1003 € - 0,082 €

Varastotasot
6898 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx-koko
    TX40