Valikko Haku

Torx-ruuvisuojus TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Musta

Tämä ruuvisuojus sopii tukevasti Torx-kantaruuvien yläosaan ja peittää ruuvin kannan siististi suojaten sitä pölyltä ja lialta. Valmistettu mustasta LDPE:sta.
Essentra tuotenumero:

10216774

Valmistajan tuotenumero:

158012559903

4164 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,0725 €
1000 + 0,052 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

36,25 €

500 x 0,0725 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
B 16.2 mm
C 13.5 mm
D 0.5 mm
E 2.4 mm
Torx-koko TX30
Tyyppi 2
Väri Musta
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä