Tämä tiivisteruuvien valikoima sisältää kupukannan ja kuusikulmaisen kannan. Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja on hieman magneettinen.
Tiivisteruuvit ovat kiinnitystyyppejä, joissa on o-rengas. Ne tarjoavat turvallisen kaksisuuntaisen suojan saasteita, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan useissa käyttökohteissa minimoiden hauraiden laitteiden vahingoittumisriskiä. Ne estävät veden, pölyn ja muun lian pääsyn taaten luotettavan ja turvallisen liitännän.
Tiivisteruuveja käytetään kierteellisissä ja kierteettömissä rei'issä sellaisissa käyttökohteissa kuin kaapit tai auto- ja sähköteollisuus. Huomaa: tiivisteruuvimme on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiivistysominaisuuksia. Ne voidaan sekoittaa vakiokiinnikkeisiin, ne eivät tarvitse tiivistysominaisuuksia, ja O-rengas ei tarjoa samanlaista tiivistysominaisuutta kuin tiivisteruuvit, ja O-rengas voi vahingoittua.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0174
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 max | h1 max | Materiaali | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7983 € - 2,7666 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.7
|
1.7
|
303 Ruostumaton teräs
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 1,82 € - 2,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.7
|
1.7
|
303 Ruostumaton teräs
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 1,9283 € - 2,9666 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.6
|
2.2
|
303 Ruostumaton teräs
|
2.5
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
| 2,7733 € - 4,2666 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.0
|
4.4
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
| 2,015 € - 3,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.6
|
2.2
|
303 Ruostumaton teräs
|
2.5
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 2,5133 € - 3,8666 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.5
|
3.3
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 1,9933 € - 3,0666 € | 2 Varastossa |
7.6
|
2.2
|
303 Ruostumaton teräs
|
2.5
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 1,7983 € - 2,7666 € | 10 Varastossa |
5.7
|
1.7
|
303 Ruostumaton teräs
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 1,885 € - 2,90 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.7
|
1.7
|
303 Ruostumaton teräs
|
2.0
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 2,1016 € - 3,2333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.5
|
2.8
|
303 Ruostumaton teräs
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
| 2,0583 € - 3,1666 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.6
|
2.2
|
303 Ruostumaton teräs
|
2.5
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 3,965 € - 6,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.5
|
5.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||
| 2,21 € - 3,40 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.5
|
2.8
|
303 Ruostumaton teräs
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 2,145 € - 3,30 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.5
|
2.8
|
303 Ruostumaton teräs
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 2,1666 € - 3,3333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.5
|
2.8
|
303 Ruostumaton teräs
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
| 1,9716 € - 3,0333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.6
|
2.2
|
303 Ruostumaton teräs
|
2.5
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 1,95 € - 3,00 € | 8 Varastossa |
7.6
|
2.2
|
303 Ruostumaton teräs
|
2.5
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 3,965 € - 6,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.5
|
5.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
| 3,965 € - 6,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.0
|
6.6
|
303 Ruostumaton teräs
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
12.9
|
||
| 2,8383 € - 4,3666 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.0
|
4.4
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa