Valikko Haku

Tiivistepultteja

Varastossa

Tiivistepultit ovat kiinnitystyyppejä, joissa on o-rengas. Ne tarjoavat turvallisen kaksisuuntaisen suojan saasteita, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan useissa käyttökohteissa minimoiden hauraiden laitteiden vahingoittumisriskiä. Ne estävät veden, pölyn ja muun lian pääsyn taaten luotettavan ja turvallisen liitännän.

Tämä tiivistepulttien mallisto on varustettu kuusikulmaisella päällä, ja siinä on O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty tarkkaan uraan, joka on työstetty pultin kannan alle, sekä tiivistyksen viimeistelevä yhteensopiva pinta. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka takaa hyvän korroosionkestävyyden ja joka on hieman magneettinen.

Integroituja tiivistepultteja käytetään kierteellisissä ja kierteettömissä rei'issä sellaisissa käyttökohteissa kuin putket, venttiilit tai pumput. Tiivistepultteja käytetään kierteellisissä ja kierteettömissä rei'issä sellaisissa käyttökohteissa kuin kaapit tai auto- ja sähköteollisuus. Huomaa: tiivistepulttimme on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiivistysominaisuuksia. Ne voidaan sekoittaa vakiokiinnikkeisiin, ne eivät tarvitse tiivistysominaisuuksia, ja O-rengas ei tarjoa samanlaista tiivistysominaisuutta kuin tiivisteruuvit, ja O-rengas voi vahingoittua.

  • Siinä on tiivisteominaisuus, joka takaa turvallisen ja vesitiiviin liitännän useisiin käyttökohteisiin, mikä minimoi tärinästä tai liikkeestä aiheutuvaa löystymistä.
  • Ne estävät veden, pölyn tai muiden saasteiden pääsyn taaten turvallisen ja luotettavan liitännän.
  • Niissä on kuusiokanta ja O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty kannan ja liitospinnan väliin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0176

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h1 max Materiaali A/F d1 l1 d2 ±0.05 Osta
1,755 € - 2,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
303 Ruostumaton teräs
4.0
M2
10.0
2.35
4,485 € - 6,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
303 Ruostumaton teräs
13.0
M8
40.0
8.5
1,5166 € - 2,3333 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2
303 Ruostumaton teräs
5.5
M3
12.0
3.6
1,6466 € - 2,5333 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2
316 ruostumaton teräs
5.5
M3
12.0
3.6
2,0366 € - 3,1333 € 14 Varastossa
3.0
303 Ruostumaton teräs
7.0
M4
8.0
4.5
2,21 € - 3,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
303 Ruostumaton teräs
7.0
M4
20.0
4.5
2,3833 € - 3,6666 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7
316 ruostumaton teräs
8.0
M5
12.0
5.6
2,2966 € - 3,5333 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7
303 Ruostumaton teräs
8.0
M5
20.0
5.6
3,1416 € - 4,8333 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2
303 Ruostumaton teräs
10.0
M6
12.0
6.8
1,9716 € - 3,0333 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
303 Ruostumaton teräs
4.0
M2
12.0
2.35
1,4733 € - 2,2666 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2
303 Ruostumaton teräs
5.5
M3
8.0
3.6
2,015 € - 3,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
303 Ruostumaton teräs
7.0
M4
6.0
4.5
2,1666 € - 3,3333 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
316 ruostumaton teräs
7.0
M4
6.0
4.5
2,145 € - 3,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7
303 Ruostumaton teräs
8.0
M5
8.0
5.6
2,3616 € - 3,6333 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7
316 ruostumaton teräs
8.0
M5
10.0
5.6
2,1883 € - 3,3666 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7
303 Ruostumaton teräs
8.0
M5
12.0
5.6
2,5566 € - 3,9333 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7
316 ruostumaton teräs
8.0
M5
20.0
5.6
3,2933 € - 5,0666 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2
303 Ruostumaton teräs
10.0
M6
20.0
6.8
1,625 € - 2,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2
316 ruostumaton teräs
5.5
M3
10.0
3.6
1,56 € - 2,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2
303 Ruostumaton teräs
5.5
M3
20.0
3.6
  • / 5
Tiivistepultti M2 10.0 303 Ruostumaton teräs

20257972

Hinta-alue
2,70 € - 1,755 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Tiivistepultti M8 40.0 303 Ruostumaton teräs

20258016

Hinta-alue
6,90 € - 4,485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Tiivistepultti M3 12.0 303 Ruostumaton teräs

20258061

Hinta-alue
2,3333 € - 1,5166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Tiivistepultti M3 12.0 316 ruostumaton teräs

20258078

Hinta-alue
2,5333 € - 1,6466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Tiivistepultti M4 8.0 303 Ruostumaton teräs

20258122

Hinta-alue
3,1333 € - 2,0366 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Tiivistepultti M4 20.0 303 Ruostumaton teräs

20258184

Hinta-alue
3,40 € - 2,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Tiivistepultti M5 12.0 316 ruostumaton teräs

20258252

Hinta-alue
3,6666 € - 2,3833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Tiivistepultti M5 20.0 303 Ruostumaton teräs

20258283

Hinta-alue
3,5333 € - 2,2966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Tiivistepultti M6 12.0 303 Ruostumaton teräs

20258306

Hinta-alue
4,8333 € - 3,1416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Tiivistepultti M2 12.0 303 Ruostumaton teräs

20257989

Hinta-alue
3,0333 € - 1,9716 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Tiivistepultti M3 8.0 303 Ruostumaton teräs

20258023

Hinta-alue
2,2666 € - 1,4733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Tiivistepultti M4 6.0 303 Ruostumaton teräs

20258108

Hinta-alue
3,10 € - 2,015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Tiivistepultti M4 6.0 316 ruostumaton teräs

20258115

Hinta-alue
3,3333 € - 2,1666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Tiivistepultti M5 8.0 303 Ruostumaton teräs

20258207

Hinta-alue
3,30 € - 2,145 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Tiivistepultti M5 10.0 316 ruostumaton teräs

20258238

Hinta-alue
3,6333 € - 2,3616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Tiivistepultti M5 12.0 303 Ruostumaton teräs

20258245

Hinta-alue
3,3666 € - 2,1883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Tiivistepultti M5 20.0 316 ruostumaton teräs

20258290

Hinta-alue
3,9333 € - 2,5566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Tiivistepultti M6 20.0 303 Ruostumaton teräs

20258344

Hinta-alue
5,0666 € - 3,2933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Tiivistepultti M3 10.0 316 ruostumaton teräs

20258054

Hinta-alue
2,50 € - 1,625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Tiivistepultti M3 20.0 303 Ruostumaton teräs

20258085

Hinta-alue
2,40 € - 1,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6