Valikko Haku

Teolliset laitepyörät

Varastossa

Teolliset laitepyörät sopivat erinomaisesti raskaisiin sovelluksiin tai teollisuudenaloihin, kuten autoteollisuus ja tekniikka-ala. Laitepyörät on suunniteltu kestämään raskaita kuormia. Laitepyöriä käytetään tavallisimmin esimerkiksi vetolaukuissa, säilytystorneissa, hinauslaitteissa, huoltolaitteistoissa ja lavatrukeissa. Tarjontaamme kuuluu pulttireikäiset, kierrevartiset, kiinteälevyiset ja kääntölevyiset laitepyörät, joita valmistetaan eri väreissä ja materiaaleissa, kuten kumi, nailon, valurauta ja polyuretaani. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.

Sarjanumero: SR5616 ,SR5626, SR5693

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
155 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Kuormituskapasiteetti Osta
8,1324 € - 15,7843 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
60.0 kg
9,8438 € - 19,2057 € 72 Varastossa
75.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
60.0 kg
16,6893 € - 34,2138 € Kysy toimitusaikaa täältä
125.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
80.0 kg
6,5853 € - 12,823 € 152 Varastossa
50.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
55.0 kg
20,0299 € - 39,4465 € 69 Varastossa
125.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
120.0 kg
15,6214 € - 31,9999 € 36 Varastossa
100.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
80.0 kg
9,5837 € - 18,6882 € 46 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
60.0 kg
15,5803 € - 48,4168 € 42 Varastossa
100.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
120.0 kg
19,6465 € - 36,7151 € 4 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
100.0 kg
18,4828 € - 36,0251 € 12 Varastossa
150.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
150.0 kg
15,4297 € - 30,0736 € 20 Varastossa
100.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
70.0 kg
37,3764 € - 80,8481 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
220.0 kg
8,0229 € - 16,8481 € 127 Varastossa
50.0 mm
Kierrevarsipyörä jarrulla
55.0 kg
16,7441 € - 35,1626 € 45 Varastossa
100.0 mm
Kierrevarsipyörä jarrulla
80.0 kg
170,8226 € - 532,3842 € 4 Varastossa
200.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
31,3934 € - 31,3934 € 10 Varastossa
150.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
150.0 kg
144,0978 € - 449,0347 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
9,5837 € - 18,6882 € 47 Varastossa
100.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
70.0 kg
17,0179 € - 33,1787 € 14 Varastossa
125.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
80.0 kg
104,2433 € - 145,9324 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
713.8 kg
  • / 8
Laitepyörä 60.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10269107

Hinta-alue
15,7843 € - 8,1324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 75.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10269114

Hinta-alue
19,2057 € - 9,8438 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 125.0 mm 80.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10269145

Hinta-alue
34,2138 € - 16,6893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 50.0 mm 55.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10269091

Hinta-alue
12,823 € - 6,5853 €

Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 125.0 mm 120.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10278116

Hinta-alue
39,4465 € - 20,0299 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 100.0 mm 80.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10269138

Hinta-alue
31,9999 € - 15,6214 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 80.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10269121

Hinta-alue
18,6882 € - 9,5837 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 100.0 mm 120.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10278109

Hinta-alue
48,4168 € - 15,5803 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 80.0 mm 100.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10278093

Hinta-alue
36,7151 € - 19,6465 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kiinteälevyinen rullapyörä 150.0 mm 40.0 mm Musta

10270011

Hinta-alue
36,0251 € - 18,4828 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kuormituskapasiteetti
    150.0 kg
Laitepyörä 100.0 mm 70.0 kg Ruuvikiinnitys

10270110

Hinta-alue
30,0736 € - 15,4297 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kuormituskapasiteetti
    70.0 kg
  • Pyörän leveys
    30.0 mm
Laitepyörä 200.0 mm 220.0 kg Ruuvikiinnitys

10270158

Hinta-alue
80,8481 € - 37,3764 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kuormituskapasiteetti
    220.0 kg
  • Pyörän leveys
    50.0 mm
Laitepyörä 50.0 mm 55.0 kg Kierrevarsi Valkoinen

10283455

Hinta-alue
16,8481 € - 8,0229 €

Varastotasot
127 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kierrevarsipyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Laitepyörä 100.0 mm 80.0 kg Kierrevarsi Valkoinen

10283493

Hinta-alue
35,1626 € - 16,7441 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kierrevarsipyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Laitepyörä 200.0 mm 713.8 kg Ruuvikiinnitys 132.0 mm Ruskea/punainen rengas

10208960

Hinta-alue
532,3842 € - 170,8226 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Ruskea/punainen rengas
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 150.0 mm 150.0 kg Ruuvikiinnitys

10270134

Hinta-alue
31,3934 € - 31,3934 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kuormituskapasiteetti
    150.0 kg
  • Pyörän leveys
    40.0 mm
Laitepyörä 45.0 mm 611.8 kg Ruuvikiinnitys 132.0 mm Ruskea/punainen rengas

10208939

Hinta-alue
449,0347 € - 144,0978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Ruskea/punainen rengas
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kiinteälevyinen rullapyörä 100.0 mm 30.0 mm Musta

10269992

Hinta-alue
18,6882 € - 9,5837 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kuormituskapasiteetti
    70.0 kg
Laitepyörä 125.0 mm 80.0 kg Ruuvikiinnitys Valkoinen

10269312

Hinta-alue
33,1787 € - 17,0179 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 200.0 mm 713.8 kg Ruuvikiinnitys Ruskea/punainen rengas

10208908

Hinta-alue
145,9324 € - 104,2433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Ruskea/punainen rengas
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi