Valikko Haku

Teleskooppiset yleispätevät nivelet

Kysy toimitusaikaa

Nämä teleskooppiset yleiskäyttöiset nivelet yhdistävät yleisnivelen ja teleskooppiakselin toiminnot. Nämä nivelet koostuvat kahdesta haarukasta, jotka on liitetty teleskooppiakselilla, mikä mahdollistaa kulmapoikkeamat ja kompensoi pituusmuutoksia. Sen avulla nivel voi pidentyä ja vetäytyä sisään liitettyjen osien välisiin etäisyysmuutoksiin mukautumiseksi.

Ne on suunniteltu siirtämään momenttia ja muokkaamaan pituutta mukautuen samalla pieniin kulmapoikkeamiin tulo- ja lähtöakselien välillä. Lisäksi yleisnivelten ajonopeus ei saa olla yli 1 000 rpm. Valmistettu kestämään suuria kuormia: tarjoaa luotettavaa suorituskykyä vaativissa ympäristöissä.

Maksimitaivutuskulma on 45 per nivel. Voidaan asentaa ja poistaa erikoistyökaluilla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuskoneet ja kuljetusjärjestelmät.

  • Siirtää momenttia ja muokkaamaan pituutta mukautuen samalla pieniin kulmapoikkeamiin tulo- ja lähtöakselien välillä.
  • Maksimitaivutuskulma on 45 per nivel.
  • Käytetään teollisissa koneissa ja kuljetusjärjestelmissä.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRR3680

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. H7 l3 stroke l1 min l1 max l2 d3 d2 Osta
227,4475 € - 284,3043 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
220.0
500.0
720.0
122.0
58.0
58.0
180,0515 € - 225,0695 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
120.0
350.0
470.0
95.0
47.0
45.0
227,4475 € - 284,3043 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
110.0
400.0
510.0
122.0
58.0
58.0
124,4043 € - 155,5028 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
80.0
220.0
300.0
60.0
29.0
28.0
171,7798 € - 214,7273 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
50.0
270.0
320.0
95.0
47.0
45.0
152,233 € - 190,2913 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
115.0
300.0
415.0
74.0
37.0
36.0
161,5093 € - 201,884 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
180.0
380.0
560.0
82.0
42.0
42.0
119,6073 € - 149,5065 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
105.0
250.0
355.0
56.0
26.0
25.0
142,27 € - 177,8375 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
110.0
290.0
400.0
74.0
37.0
36.0
161,5093 € - 201,884 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
120.0
320.0
440.0
82.0
42.0
42.0
142,27 € - 177,8375 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
320.0
500.0
820.0
74.0
37.0
36.0
129,2423 € - 161,5503 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
100.0
250.0
350.0
68.0
32.0
32.0
171,7798 € - 214,7273 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
60.0
290.0
350.0
95.0
47.0
45.0
220,6313 € - 275,7865 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
85.0
370.0
455.0
122.0
58.0
58.0
220,6313 € - 275,7865 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
50.0
330.0
380.0
122.0
58.0
58.0
125,7368 € - 157,1735 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
30.0
190.0
220.0
68.0
32.0
32.0
125,7368 € - 157,1735 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
40.0
210.0
250.0
68.0
32.0
32.0
155,9845 € - 194,9858 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
70.0
270.0
340.0
82.0
42.0
42.0
115,4765 € - 144,3405 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
30.0
160.0
190.0
56.0
26.0
25.0
187,6468 € - 234,561 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
50.0
295.0
345.0
108.0
52.0
50.0
  • / 4
Teleskooppinen yleispätevä nivel 30.0 500.0 720.0 Teräs

20214777

Hinta-alue
284,3043 € - 227,4475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    720.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 22.0 350.0 470.0 Teräs

20214685

Hinta-alue
225,0695 € - 180,0515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    470.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 30.0 400.0 510.0 Teräs

20214753

Hinta-alue
284,3043 € - 227,4475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    510.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 14.0 220.0 300.0 Teräs

20214470

Hinta-alue
155,5028 € - 124,4043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 22.0 270.0 320.0 Teräs

20214654

Hinta-alue
214,7273 € - 171,7798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    320.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 18.0 300.0 415.0 Teräs

20214593

Hinta-alue
190,2913 € - 152,233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    415.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 20.0 380.0 560.0 Teräs

20214630

Hinta-alue
201,884 € - 161,5093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    560.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 12.0 250.0 355.0 Teräs

20214432

Hinta-alue
149,5065 € - 119,6073 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    355.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 18.0 290.0 400.0 Teräs

20214586

Hinta-alue
177,8375 € - 142,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    400.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 20.0 320.0 440.0 Teräs

20214623

Hinta-alue
201,884 € - 161,5093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    320.0
  • l1 max
    440.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 18.0 500.0 820.0 Teräs

20214616

Hinta-alue
177,8375 € - 142,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    820.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 16.0 250.0 350.0 Teräs

20214531

Hinta-alue
161,5503 € - 129,2423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    350.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 22.0 290.0 350.0 Teräs

20214661

Hinta-alue
214,7273 € - 171,7798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    350.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 30.0 370.0 455.0 Teräs

20214746

Hinta-alue
275,7865 € - 220,6313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    370.0
  • l1 max
    455.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 30.0 330.0 380.0 Teräs

20214722

Hinta-alue
275,7865 € - 220,6313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    330.0
  • l1 max
    380.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 16.0 190.0 220.0 Teräs

20213886

Hinta-alue
157,1735 € - 125,7368 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    190.0
  • l1 max
    220.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 16.0 210.0 250.0 Teräs

20213930

Hinta-alue
157,1735 € - 125,7368 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    210.0
  • l1 max
    250.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 20.0 270.0 340.0 Teräs

20213947

Hinta-alue
194,9858 € - 155,9845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    340.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 12.0 160.0 190.0 Teräs

20213879

Hinta-alue
144,3405 € - 115,4765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    160.0
  • l1 max
    190.0
Teleskooppinen yleispätevä nivel 25.0 295.0 345.0 Teräs

20213909

Hinta-alue
234,561 € - 187,6468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    295.0
  • l1 max
    345.0