Valikko Haku

Teleskooppi Kaappi Liu'ut

Kysy toimitusaikaa

Teleskooppinen vetolaatikoiden kiskot koostuu useista toisiinsa lukittuvista kiskoista, jotka laajenevat ja supistuvat vaiheittain. Tämä rakenne mahdollistaa laatikoiden täydellisen avoin mikä tarjoaa täyden pääsyn sisältöön. staattisen kuormituksen kapasiteetti määritetään kiskojen keskellä kaikkien kiinnitysreikien läpi.

Valmistettu erittäin lujista materiaaleista, mukaan lukien kylmävalssattu teräs ja ruostumaton teräs, jotka takaavat kestävyyden, kantokyvyn sekä kulutuksen ja korroosion kestävyyden. Ne on suunniteltu tukemaan painoja 20 kg:sta kevyissä sovelluksissa aina 200 kg:aan raskaammissa teollisuussovelluksissa.

Huomaattehan: Diaesitykset myydään yksittäin erillisinä yksikköinä.

  • Käytettyjen materiaalien ja näkyvien kuulalaakeriosien ansiosta nämä liukukiskot on tarkoitettu ensisijaisesti sisäisiin, puhtaisiin sovelluksiin, kuten kaapistoihin, teollisuuden varastojärjestelmiin ja autoteollisuuteen.
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Mustattu teräs, Kylmävalssattu teräs Sarjanumero: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
72 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Slide length sl Slide travel tr Materiaali Load/pair max. kg Osta
3,00 € - 4,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
400.0
400.0
Mustattu teräs
20.0
20,99 € - 29,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
500.0
525.0
Kylmävalssattu teräs
80.0
22,58 € - 32,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
550.0
574.0
Kylmävalssattu teräs
80.0
14,07 € - 20,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
335.6
335.6
Kylmävalssattu teräs
60.0
39,57 € - 56,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
500.0
510.0
304 ruostumaton teräs
30.0
75,82 € - 108,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
608.0
608.0
Kylmävalssattu teräs
200.0
3,19 € - 4,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
250.0
250.0
Kylmävalssattu teräs
45.0
15,57 € - 22,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
350.0
375.0
Kylmävalssattu teräs
80.0
31,67 € - 45,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
350.0
362.0
304 ruostumaton teräs
45.0
9,91 € - 14,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
550.0
550.0
Kylmävalssattu teräs
45.0
3,53 € - 5,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
300.0
305.0
Kylmävalssattu teräs
30.0
3,95 € - 5,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
350.0
356.0
Kylmävalssattu teräs
30.0
  • / 4
Laatikon liuku 400.0 400.0 20.0 Mustattu teräs

20755799

Hinta-alue
4,28 € - 3,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    400.0
  • a
    800.0
  • c
    185.0
  • e
    171.0
Laatikon liuku 500.0 525.0 80.0 Kylmävalssattu teräs

20755393

Hinta-alue
29,99 € - 20,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    525.0
  • c
    192.0
  • e
    352.0
  • f
    160.0
Laatikon liuku 550.0 574.0 80.0 Kylmävalssattu teräs

20755409

Hinta-alue
32,26 € - 22,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    574.0
  • c
    192.0
  • e
    416.0
  • f
    224.0
Laatikon liuku 335.6 335.6 60.0 Kylmävalssattu teräs

20755454

Hinta-alue
20,10 € - 14,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    335.6
  • Slide travel tr
    335.6
  • f
    46.6
  • g
    128.0
  • h
    128.0
Laatikon liuku 500.0 510.0 30.0 304 ruostumaton teräs

20755874

Hinta-alue
56,53 € - 39,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    510.0
  • c
    1015.0
  • d
    280.0
  • e
    460.0
Laatikon liuku 608.0 608.0 200.0 Kylmävalssattu teräs

20755324

Hinta-alue
108,31 € - 75,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    608.0
  • Slide travel tr
    608.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    398.0
Laatikon liuku 250.0 250.0 45.0 Kylmävalssattu teräs

20755539

Hinta-alue
4,55 € - 3,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    250.0
  • Slide travel tr
    250.0
  • a
    35.0
  • b
    160.0
  • b1
    160.0
Laatikon liuku 350.0 375.0 80.0 Kylmävalssattu teräs

20755362

Hinta-alue
22,24 € - 15,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    375.0
  • e
    224.0
  • h
    224.0
  • Load/pair max. kg
    80.0
Laatikon liuku 350.0 362.0 45.0 304 ruostumaton teräs

20755904

Hinta-alue
45,24 € - 31,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    362.0
  • c
    128.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Laatikon liuku 550.0 550.0 45.0 Kylmävalssattu teräs

20755591

Hinta-alue
14,16 € - 9,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    550.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    224.0
Laatikon liuku 300.0 305.0 30.0 Kylmävalssattu teräs

20755645

Hinta-alue
5,04 € - 3,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    305.0
  • c
    96.0
  • c1
    192.0
  • d
    160.0
Laatikon liuku 350.0 356.0 30.0 Kylmävalssattu teräs

20755652

Hinta-alue
5,64 € - 3,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    356.0
  • c
    128.0
  • c1
    256.0
  • d
    150.0