Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.
The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.
Series Code :SR2001
Sarjanumero: SR2001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Koukun materiaali | Väri | Kokonaispituus | Kokonaisleveys | With Buckle? | With Screw Hole? | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2384 € - 1,376 € | 10382 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 0,6586 € - 0,7318 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Musta
|
6 in
152.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Ei
|
|
||
| 0,8388 € - 0,9321 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Punainen
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 0,9782 € - 1,0869 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Sininen
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 0,8432 € - 0,9369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Valkoinen
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 0,7962 € - 0,8847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Vihreä
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 0,673 € - 0,7479 € | 39568 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 0,7653 € - 0,8504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Sininen
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 0,7653 € - 0,8504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Valkoinen
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 1,1969 € - 1,3299 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Vihreä
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 1,1969 € - 1,3299 € | 18 Varastossa |
LDPE
|
Keltainen
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 1,2905 € - 1,4339 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Oranssi
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 1,1969 € - 1,3299 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Valkoinen
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 1,2905 € - 1,4339 € | 80 Varastossa |
LDPE
|
Vihreä
|
13 in
330.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 1,2905 € - 1,4339 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Keltainen
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 1,2288 € - 1,3653 € | 520 Varastossa |
LDPE
|
Keltainen
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Kyllä
|
||
| 0,5803 € - 0,6448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Oranssi
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 0,7393 € - 0,8215 € | 1 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
11 in
279.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 1,1033 € - 1,2259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Punainen
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Ei
|
||
| 1,1969 € - 1,3299 € | 10 Varastossa |
LDPE
|
Sininen
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Kyllä