Valikko Haku

Nippuside 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nailon Sininen

This Hook & Loop cable tie is perfect when reusability is a must. This tie also has a hole for mounting with a screw, providing extra security.
Essentra tuotenumero:

10166680

Valmistajan tuotenumero:

RKW-8-8-BL

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 1,0869 €
50 + 0,9782 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

10,87 €

10 x 1,0869 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Sininen
Koukun materiaali LDPE
Hihnan materiaali Nailon
Reiän tyyppi Ruuvin reikä
Tyyppi Standard Tie
With Buckle? Ei
Kokonaispituus 203.2 mm
Kokonaisleveys 12.7 mm
Hihnan leveys 12.7 mm
With Screw Hole? Kyllä

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä