Valikko Haku

Tarranauhasiteet

Varastossa

These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.

The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.

  • Colour: Black, Yellow, Red, Grey, Green, Blue, Orange, White


Series Code :SR2001

Sarjanumero: SR2001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
89 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Koukun materiaali Väri Kokonaispituus Kokonaisleveys With Buckle? With Screw Hole? Osta
1500 Varastossa
PE;PP
Musta
325.0 mm
25.0 mm
Ei
Kyllä
0,7339 € - 0,8155 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Oranssi
203.2 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
0,7093 € - 0,7881 € 2 Varastossa
LDPE
Musta
228.6 mm
25.4 mm
Ei
Kyllä
0,7962 € - 0,8847 € 20 Varastossa
LDPE
Punainen
229.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
0,7602 € - 0,8433 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
Musta
135.0 mm
12.0 mm
Ei
Ei
1,2937 € - 1,4374 € 20 Varastossa
LDPE
Musta
330.0 mm
38.1 mm
Ei
Kyllä
4801 Varastossa
PE;PP
Musta
300.0 mm
28.0 mm
Kyllä
Ei
3,8091 € - 3,8091 € 1930 Varastossa
PE;PP
Musta
300.0 mm
33.0 mm
Kyllä
Ei
10214831 85 Varastossa
PE;PP
Musta
300.0 mm
24.0 mm
Kyllä
Ei
  • / 5
Nippuside 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Musta

10166796


Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    PE;PP
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nailon Oranssi

10166710

Hinta-alue
0,8155 € - 0,7339 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nailon Musta

10166758

Hinta-alue
0,7881 € - 0,7093 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nailon Punainen

10639535

Hinta-alue
0,8847 € - 0,7962 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 12.0 mm 135.0 mm 33.0 mm Musta

10253687

Hinta-alue
0,8433 € - 0,7602 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    Nailon
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Musta

10166130

Hinta-alue
1,4374 € - 1,2937 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Kiinnityshihna 28.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Musta

10214848


Varastotasot
4801 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    PE;PP
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Kiinnityshihna 33.0 mm 300.0 mm 105.0 mm Musta

10214855

Hinta-alue
3,8091 € - 3,8091 €

Varastotasot
1930 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    PE;PP
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Kiinnityshihna 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Musta

10214831


Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    PE;PP
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie