Valikko Haku

Tarranauhasiteet

Varastossa

These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.

The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.

  • Colour: Black, Yellow, Red, Grey, Green, Blue, Orange, White


Series Code :SR2001

Sarjanumero: SR2001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
89 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Koukun materiaali Väri Kokonaispituus Kokonaisleveys With Buckle? With Screw Hole? Osta
2,9769 € - 3,3077 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Oranssi
609.6 mm
38.1 mm
Ei
Ei
0,5803 € - 0,6448 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Oranssi
152.4 mm
19.1 mm
Ei
Ei
0,7393 € - 0,8215 € 1 Varastossa
LDPE
Musta
279.4 mm
25.4 mm
Ei
Ei
1,1033 € - 1,2259 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Punainen
279.4 mm
12.7 mm
Ei
Ei
1,1969 € - 1,3299 € 10 Varastossa
LDPE
Sininen
305.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
1,1969 € - 1,3299 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Valkoinen
305.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
1,2905 € - 1,4339 € 80 Varastossa
LDPE
Vihreä
330.2 mm
25.4 mm
Ei
Kyllä
0,8937 € - 0,9918 € 2302 Varastossa
Nailon
Musta
180.0 mm
12.0 mm
Ei
Ei
1,2977 € - 1,4419 € 12 Varastossa
LDPE
Musta
381.0 mm
38.1 mm
Ei
1,3136 € - 1,4596 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Punainen
381.0 mm
38.1 mm
Ei
Ei
1,2937 € - 1,4374 € 20 Varastossa
LDPE
Musta
330.0 mm
38.1 mm
Ei
Kyllä
1,3136 € - 1,4596 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Oranssi
381.0 mm
38.1 mm
Ei
Ei
3,2935 € - 3,6594 € 3 Varastossa
LDPE
Musta
457.2 mm
38.1 mm
Ei
Ei
3,3739 € - 3,7488 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Punainen
457.2 mm
38.1 mm
Ei
Ei
2,5501 € - 2,8334 € 615 Varastossa
LDPE
Sininen
609.6 mm
38.1 mm
Ei
Ei
2,9769 € - 3,3076 € 147 Varastossa
LDPE
Valkoinen
609.6 mm
38.1 mm
Ei
Ei
1,3776 € - 1,5307 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Vihreä
229.0 mm
38.1 mm
Ei
Kyllä
1,2288 € - 1,3653 € 520 Varastossa
LDPE
Keltainen
229.0 mm
38.1 mm
Ei
Kyllä
1,3776 € - 1,5307 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Musta
229.0 mm
38.1 mm
Ei
Kyllä
1,2288 € - 1,3653 € 1 Varastossa
LDPE
Punainen
229.0 mm
38.1 mm
Ei
Kyllä
  • / 5
Nippuside 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nailon Oranssi

10645086

Hinta-alue
3,3077 € - 2,9769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nailon Oranssi

10166390

Hinta-alue
0,6448 € - 0,5803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nailon Musta

10166420

Hinta-alue
0,8215 € - 0,7393 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nailon Punainen

10166451

Hinta-alue
1,2259 € - 1,1033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nailon Sininen

10166499

Hinta-alue
1,3299 € - 1,1969 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nailon Valkoinen

10166529

Hinta-alue
1,3299 € - 1,1969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nailon Vihreä

10636015

Hinta-alue
1,4339 € - 1,2905 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Musta

10253694

Hinta-alue
0,9918 € - 0,8937 €

Varastotasot
2302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    Nailon
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nailon Musta

10166161

Hinta-alue
1,4419 € - 1,2977 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • With Buckle?
    Ei
Nippuside 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nailon Punainen

10635995

Hinta-alue
1,4596 € - 1,3136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Musta

10166130

Hinta-alue
1,4374 € - 1,2937 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nailon Oranssi

10636022

Hinta-alue
1,4596 € - 1,3136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nailon Musta

10166192

Hinta-alue
3,6594 € - 3,2935 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nailon Punainen

10166239

Hinta-alue
3,7488 € - 3,3739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nailon Sininen

10166260

Hinta-alue
2,8334 € - 2,5501 €

Varastotasot
615 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nailon Valkoinen

10166291

Hinta-alue
3,3076 € - 2,9769 €

Varastotasot
147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    No Screw Hole
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nailon Vihreä

10560471

Hinta-alue
1,5307 € - 1,3776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nailon Keltainen

10166345

Hinta-alue
1,3653 € - 1,2288 €

Varastotasot
520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nailon Musta

10560464

Hinta-alue
1,5307 € - 1,3776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nailon Punainen

10166338

Hinta-alue
1,3653 € - 1,2288 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie