Valikko Haku

Tarkkuussäätimet - Kalteva pää

Kysy toimitusaikaa

Nämä kaltevan pään tarkkuussäätimet tarjoavat hienosäätökykyä ja mahdollistavat kohteen tarkan asemoinnin, kohdistuksen tai kalibroinnin. Säätimen ytimessä on kallistusmekanismi, joka mahdollistaa kokoonpanoalustan tarkan kulmasäädön.

Ne on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa on niukasti tilaa, ja niitä voidaan muokata optimaalisen suorituskyvyn ja haluttujen tulosten takaamisesi.

Kun se on säädetty, se pitää asentonsa taaten vakauden toiminnan aikana. Tämä on erityisen tärkeää, kun tärinä, ulkoiset voimat tai lämpötilan muutokset saattavat vaikuttaa asennukseen. Läsnä yleisesti elektroniikassa, robotiikassa, työstökoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Kun se on säädetty, se pitää asentonsa taaten vakauden toiminnan aikana.
  • Suunniteltu käyttökohteisiin, joissa tilaa on niukasti.
  • Käytetään elektroniikassa, robotiikassa, työstökoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs Sarjanumero: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
116 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h2 Cıvata İçin d1 Materiaali d2 d3 h1 Osta
60,57 € - 80,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0
M8
32.0
Ruostumaton teräs
9.0
M20x1.0
31.0
60,57 € - 80,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0
M10
32.0
Ruostumaton teräs
11.0
M20x1.0
31.0
70,32 € - 93,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0
M10
45.0
Ruostumaton teräs
11.0
M30x1.5
41.0
84,95 € - 113,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
M24
58.0
Ruostumaton teräs
26.0
M40x1.5
53.0
61,35 € - 81,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
M4
25.0
Ruostumaton teräs
4.5
M15x1.0
35.0
61,35 € - 81,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
M5
25.0
Ruostumaton teräs
5.5
M15x1.0
35.0
73,94 € - 98,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
79.0
M16
45.0
Ruostumaton teräs
17.5
M30x1.5
54.0
169,59 € - 226,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
123.0
M30
70.0
Ruostumaton teräs
33
M50x1.5
83.0
75,51 € - 100,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
M5
25.0
Ruostumaton teräs
5.5
M15x1.0
50.0
64,50 € - 86,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0
M10
32.0
Ruostumaton teräs
11.0
M20x1.0
43.0
169,59 € - 226,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
123.0
M24
70.0
Ruostumaton teräs
26.0
M50x1.5
83.0
84,95 € - 113,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0
M6
32.0
Ruostumaton teräs
6.6
M20x1.0
63.0
61,35 € - 81,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
M6
25.0
Ruostumaton teräs
6.6
M15x1.0
35.0
64,50 € - 86,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0
M6
32.0
Ruostumaton teräs
6.6
M20x1.0
43.0
105,41 € - 140,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
102.0
M16
58.0
Ruostumaton teräs
22.0
M40x1.5
70.0
105,41 € - 140,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
102.0
M24
58.0
Ruostumaton teräs
26.0
M40x1.5
70.0
88,69 € - 118,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
M16
45.0
Ruostumaton teräs
17.5
M30x1.5
79.0
73,94 € - 98,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
79.0
M12
45.0
Ruostumaton teräs
13.5
M30x1.5
54.0
105,41 € - 140,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
102.0
M20
58.0
Ruostumaton teräs
26.0
M40x1.5
70.0
94,39 € - 125,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
M10
45.0
Ruostumaton teräs
11.0
M30x1.5
79.0
  • / 6
Tarkkuudensäädin M8 32.0 31.0 Ruostumaton teräs

20201418

Hinta-alue
80,76 € - 60,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Tarkkuudensäädin M10 32.0 31.0 Ruostumaton teräs

20201425

Hinta-alue
80,76 € - 60,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Tarkkuudensäädin M10 45.0 41.0 Ruostumaton teräs

20201432

Hinta-alue
93,76 € - 70,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Tarkkuudensäädin M24 58.0 53.0 Ruostumaton teräs

20201487

Hinta-alue
113,26 € - 84,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Tarkkuudensäädin M4 25.0 35.0 Ruostumaton teräs

20201746

Hinta-alue
81,80 € - 61,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M4
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Tarkkuudensäädin M5 25.0 35.0 Ruostumaton teräs

20201753

Hinta-alue
81,80 € - 61,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M5
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Tarkkuudensäädin M16 45.0 54.0 Ruostumaton teräs

20201807

Hinta-alue
98,58 € - 73,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Tarkkuudensäädin M30 70.0 83.0 Ruostumaton teräs

20201852

Hinta-alue
226,12 € - 169,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M30
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33
Tarkkuudensäädin M5 25.0 50.0 Ruostumaton teräs

20201876

Hinta-alue
100,68 € - 75,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M5
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Tarkkuudensäädin M10 32.0 43.0 Ruostumaton teräs

20201784

Hinta-alue
86,00 € - 64,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Tarkkuudensäädin M24 70.0 83.0 Ruostumaton teräs

20201845

Hinta-alue
226,12 € - 169,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Tarkkuudensäädin M6 32.0 63.0 Ruostumaton teräs

20201890

Hinta-alue
113,26 € - 84,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Tarkkuudensäädin M6 25.0 35.0 Ruostumaton teräs

20201760

Hinta-alue
81,80 € - 61,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Tarkkuudensäädin M6 32.0 43.0 Ruostumaton teräs

20201777

Hinta-alue
86,00 € - 64,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Tarkkuudensäädin M16 58.0 70.0 Ruostumaton teräs

20201814

Hinta-alue
140,54 € - 105,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Tarkkuudensäädin M24 58.0 70.0 Ruostumaton teräs

20201838

Hinta-alue
140,54 € - 105,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Tarkkuudensäädin M16 45.0 79.0 Ruostumaton teräs

20201937

Hinta-alue
118,25 € - 88,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Tarkkuudensäädin M12 45.0 54.0 Ruostumaton teräs

20201791

Hinta-alue
98,58 € - 73,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M12
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Tarkkuudensäädin M20 58.0 70.0 Ruostumaton teräs

20201821

Hinta-alue
140,54 € - 105,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Tarkkuudensäädin M10 45.0 79.0 Ruostumaton teräs

20201913

Hinta-alue
125,85 € - 94,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0