Nämä kaltevan pään tarkkuussäätimet tarjoavat hienosäätökykyä ja mahdollistavat kohteen tarkan asemoinnin, kohdistuksen tai kalibroinnin. Säätimen ytimessä on kallistusmekanismi, joka mahdollistaa kokoonpanoalustan tarkan kulmasäädön.
Ne on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa on niukasti tilaa, ja niitä voidaan muokata optimaalisen suorituskyvyn ja haluttujen tulosten takaamisesi.
Kun se on säädetty, se pitää asentonsa taaten vakauden toiminnan aikana. Tämä on erityisen tärkeää, kun tärinä, ulkoiset voimat tai lämpötilan muutokset saattavat vaikuttaa asennukseen. Läsnä yleisesti elektroniikassa, robotiikassa, työstökoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs Sarjanumero: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h2 | Cıvata İçin | d1 | Materiaali | d2 | d3 | h1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,97 € - 79,96 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35.0
|
M5
|
25.0
|
Teräs
|
5.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
| 50,24 € - 66,99 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
63.0
|
M8
|
32.0
|
Teräs
|
9.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
| 72,02 € - 96,02 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
44.0
|
M16
|
58.0
|
Teräs
|
17.5
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 57,05 € - 76,06 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
34.0
|
M12
|
45.0
|
Teräs
|
13.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 66,45 € - 88,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
43.0
|
M8
|
32.0
|
Teräs
|
9.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 60,57 € - 80,76 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.0
|
M8
|
32.0
|
Ruostumaton teräs
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 60,57 € - 80,76 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.0
|
M6
|
32.0
|
Ruostumaton teräs
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 57,43 € - 76,57 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
M6
|
25.0
|
Ruostumaton teräs
|
6.6
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
| 66,45 € - 88,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
43.0
|
M10
|
32.0
|
Teräs
|
11.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 89,15 € - 118,86 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
70.0
|
M24
|
58.0
|
Teräs
|
26.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
| 74,56 € - 99,41 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
54.0
|
M12
|
45.0
|
Teräs
|
13.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
| 74,56 € - 99,41 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
54.0
|
M10
|
45.0
|
Teräs
|
11.0
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
| 57,05 € - 76,06 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
34.0
|
M10
|
45.0
|
Teräs
|
11.0
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 54,38 € - 72,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
M6
|
25.0
|
Teräs
|
6.6
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
| 61,29 € - 81,72 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
34.0
|
M16
|
45.0
|
Teräs
|
17.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 50,72 € - 67,63 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.0
|
M8
|
32.0
|
Teräs
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 68,48 € - 91,30 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
44.0
|
M20
|
58.0
|
Teräs
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 81,13 € - 108,17 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.0
|
M24
|
70.0
|
Teräs
|
26.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 62,77 € - 83,69 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
44.0
|
M24
|
58.0
|
Teräs
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 81,13 € - 108,17 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.0
|
M30
|
70.0
|
Teräs
|
33.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa