Valikko Haku

Tärinää estävät sylinterit

Varastossa

Nämä sylinterit on valmistettu vaimentamaan iskuja ja absorboimaan ja hälventämään tärinää, vähentäen ympäröiviin laitteisiin tai rakenteisiin kohdistuvia vaikutuksia.

Tärinänvaimennussylinterit vaimentavat tärinää tehokkaasti auttaen näin parantamaan laitteiston suorituskykyä, luotettavuutta ja käyttöikää. Lisäksi näiden sylinterien vaimentava vaikutus auttaa minimoimaan tärinän aiheuttaman melun, jolloin tuloksena on rauhallisempi ja miellyttävämpi työympäristö.

Niitä ei tule koskaan asentaa jännitteisinä vaan tasaisena kuormituksena, ja niitä tulee käyttää vain aksiaalisissa tai säteittäisissä suunnissa. Niitä käytetään usein koneissa, kompressoreissa, ilmastointiyksiköissä ja hienomekaniikkalaitteissa.

  • Se vaimentaa iskuja ja absorboi ja hälventää tärinää.
  • Sitä ei tule koskaan asentaa jännitteisenä vaan tasaisena kuormituksena.
  • Käytetään vain aksiaalisissa tai säteittäisissä suunnissa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
274 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Kierretyyppi d2 h1 Osta
6,39 € - 10,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
Male/Male
M10
7,17 € - 11,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0
Male/Male
M12
23,88 € - 34,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0
Male/Male
M14
0,98 € - 1,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
Male/Male
M4
31,58 € - 45,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
130.0
Male/Female
M16
1,96 € - 2,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Male/Female
M6
2,02 € - 2,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
Male/Female
M6
3,16 € - 3,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
Male/Female
M8
3,16 € - 5,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
Male/Female
M10
7,77 € - 12,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
Male/Female
M10
2,02 € - 2,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Male/Female
M6
1,89 € - 2,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
Male/Female
M6
2,63 € - 3,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
Male/Female
M6
7,77 € - 15,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0
Male/Male
M12
9,58 € - 19,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0
Male/Male
M14
8,31 € - 13,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0
Male/Male
M14
1,64 € - 2,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
Male/Male
M8
2,03 € - 2,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
Male/Male
M10
2,59 € - 4,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
Male/Male
M10
65,13 € - 93,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0
Male/Male
M16
  • / 14
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M10 60.0 50.0 Teräs

20195618

Hinta-alue
10,65 € - 6,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    185.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M12 75.0 50.0 Teräs

20195687

Hinta-alue
11,95 € - 7,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    330.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M14 80.0 80.0 Teräs

20195731

Hinta-alue
34,12 € - 23,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    280.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M4 9.0 12.0 Teräs

20195755

Hinta-alue
1,64 € - 0,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    9.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    6.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M16 130.0 40.0 Teräs

20195816

Hinta-alue
45,12 € - 31,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1900.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M6 20.0 20.0 Teräs

20195854

Hinta-alue
2,45 € - 1,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M6 25.0 20.0 Teräs

20195908

Hinta-alue
2,52 € - 2,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M8 40.0 40.0 Teräs

20196004

Hinta-alue
3,95 € - 3,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M10 50.0 45.0 Teräs

20196059

Hinta-alue
5,27 € - 3,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    210.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M10 60.0 50.0 Teräs

20196110

Hinta-alue
12,95 € - 7,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    185.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M6 20.0 25.0 Teräs

20195861

Hinta-alue
2,52 € - 2,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M6 25.0 30.0 Teräs

20195922

Hinta-alue
2,36 € - 1,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M6 25.0 35.0 Teräs

20195939

Hinta-alue
3,75 € - 2,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    36.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M12 75.0 55.0 Teräs

20195694

Hinta-alue
15,54 € - 7,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    450.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M14 80.0 40.0 Teräs

20195717

Hinta-alue
19,15 € - 9,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    600.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M14 80.0 50.0 Teräs

20195724

Hinta-alue
13,85 € - 8,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    750.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M8 35.0 35.0 Teräs

20197384

Hinta-alue
2,74 € - 1,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    35.0
  • d2
    M8
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
  • Materiaali
    Teräs
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M10 40.0 35.0 Teräs

20197438

Hinta-alue
2,90 € - 2,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
  • Materiaali
    Teräs
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M10 50.0 25.0 Teräs

20197483

Hinta-alue
4,31 € - 2,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
  • Materiaali
    Teräs
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M16 150.0 120.0 Teräs

20197568

Hinta-alue
93,04 € - 65,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1300.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä