Valikko Haku

Tärinää estävät sylinterit

Varastossa

Nämä sylinterit on valmistettu vaimentamaan iskuja ja absorboimaan ja hälventämään tärinää, vähentäen ympäröiviin laitteisiin tai rakenteisiin kohdistuvia vaikutuksia.

Tärinänvaimennussylinterit vaimentavat tärinää tehokkaasti auttaen näin parantamaan laitteiston suorituskykyä, luotettavuutta ja käyttöikää. Lisäksi näiden sylinterien vaimentava vaikutus auttaa minimoimaan tärinän aiheuttaman melun, jolloin tuloksena on rauhallisempi ja miellyttävämpi työympäristö.

Niitä ei tule koskaan asentaa jännitteisinä vaan tasaisena kuormituksena, ja niitä tulee käyttää vain aksiaalisissa tai säteittäisissä suunnissa. Niitä käytetään usein koneissa, kompressoreissa, ilmastointiyksiköissä ja hienomekaniikkalaitteissa.

  • Se vaimentaa iskuja ja absorboi ja hälventää tärinää.
  • Sitä ei tule koskaan asentaa jännitteisenä vaan tasaisena kuormituksena.
  • Käytetään vain aksiaalisissa tai säteittäisissä suunnissa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
274 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Kierretyyppi d2 h1 Osta
8,18 € - 13,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0
Male/Male
M10
10,95 € - 15,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0
Male/Male
M12
7,12 € - 14,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0
Male/Male
M12
9,00 € - 12,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0
Male/Male
M14
7,55 € - 15,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0
Male/Male
M12
1,26 € - 1,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
Male/Male
M3
12,79 € - 18,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0
Male/Female
M16
17,99 € - 22,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0
Male/Female
M16
2,22 € - 2,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
Male/Female
M8
3,50 € - 5,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
Male/Female
M8
2,92 € - 4,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
Male/Female
M10
5,42 € - 9,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
Male/Female
M10
1,69 € - 2,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
Male/Female
M5
1,90 € - 2,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Male/Female
M6
2,25 € - 3,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Male/Female
M6
1,83 € - 2,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Male/Female
M6
1,08 € - 1,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
Male/Female
M4
1,74 € - 2,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Male/Female
M4
2,02 € - 2,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
Male/Female
M6
1,81 € - 2,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
Male/Female
M6
  • / 14
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M10 70.0 45.0 Teräs

20195632

Hinta-alue
13,63 € - 8,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    270.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M12 75.0 30.0 Teräs

20195663

Hinta-alue
15,64 € - 10,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M12 75.0 25.0 Teräs

20195656

Hinta-alue
14,23 € - 7,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    650.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M14 80.0 30.0 Teräs

20195700

Hinta-alue
12,85 € - 9,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    900.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M12 75.0 40.0 Teräs

20195670

Hinta-alue
15,10 € - 7,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    500.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M3 8.0 8.0 Teräs

20195748

Hinta-alue
1,80 € - 1,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    8.0
  • d2
    M3
  • Axial load max. kgf
    3.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M16 100.0 60.0 Teräs

20195786

Hinta-alue
18,27 € - 12,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1100.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M16 100.0 40.0 Teräs

20195762

Hinta-alue
22,49 € - 17,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M8 30.0 15.0 Teräs

20195946

Hinta-alue
2,78 € - 2,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M8 35.0 40.0 Teräs

20195984

Hinta-alue
5,84 € - 3,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    35.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    60.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M10 50.0 50.0 Teräs

20196066

Hinta-alue
4,87 € - 2,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M10 60.0 30.0 Teräs

20196080

Hinta-alue
9,04 € - 5,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M5 12.0 31.0 Teräs

20195809

Hinta-alue
2,42 € - 1,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    12.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    6.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M6 20.0 15.0 Teräs

20195847

Hinta-alue
2,37 € - 1,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M6 20.0 35.0 Teräs

20195885

Hinta-alue
3,22 € - 2,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M6 20.0 30.0 Teräs

20195878

Hinta-alue
2,29 € - 1,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M4 10.0 10.0 Teräs

20195793

Hinta-alue
1,80 € - 1,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M4 15.0 22.0 Teräs

20195823

Hinta-alue
2,49 € - 1,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M6 25.0 15.0 Teräs

20195892

Hinta-alue
2,52 € - 2,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M6 25.0 25.0 Teräs

20195915

Hinta-alue
2,58 € - 1,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä