Valikko Haku

Tärinää estävät sylinterit

Varastossa

Nämä sylinterit on valmistettu vaimentamaan iskuja ja absorboimaan ja hälventämään tärinää, vähentäen ympäröiviin laitteisiin tai rakenteisiin kohdistuvia vaikutuksia.

Tärinänvaimennussylinterit vaimentavat tärinää tehokkaasti auttaen näin parantamaan laitteiston suorituskykyä, luotettavuutta ja käyttöikää. Lisäksi näiden sylinterien vaimentava vaikutus auttaa minimoimaan tärinän aiheuttaman melun, jolloin tuloksena on rauhallisempi ja miellyttävämpi työympäristö.

Niitä ei tule koskaan asentaa jännitteisinä vaan tasaisena kuormituksena, ja niitä tulee käyttää vain aksiaalisissa tai säteittäisissä suunnissa. Niitä käytetään usein koneissa, kompressoreissa, ilmastointiyksiköissä ja hienomekaniikkalaitteissa.

  • Se vaimentaa iskuja ja absorboi ja hälventää tärinää.
  • Sitä ei tule koskaan asentaa jännitteisenä vaan tasaisena kuormituksena.
  • Käytetään vain aksiaalisissa tai säteittäisissä suunnissa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
274 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Kierretyyppi d2 h1 Osta
2,71 € - 4,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
Male/Female
M10
6,88 € - 11,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0
Male/Female
M10
6,14 € - 10,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0
Male/Female
M12
1,65 € - 2,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
Male/Male
M4
3,94 € - 5,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
Male/Male
M8
2,05 € - 4,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
Male/Male
M8
3,45 € - 6,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
Male/Male
M10
1,27 € - 2,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Male/Male
M6
1,34 € - 1,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
Male/Male
M6
1,44 € - 2,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
Male/Male
M6
1,49 € - 2,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
Male/Male
M6
1,25 € - 1,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Male/Male
M6
1,32 € - 2,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Male/Male
M6
1,62 € - 2,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Male/Male
M6
13,82 € - 27,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0
Male/Male
M16
1,53 € - 2,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Male/Male
M4
1,43 € - 2,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
Male/Male
M6
1,18 € - 1,68 € 88 Varastossa
16.0
Male/Male
M4
1,33 € - 2,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
Male/Male
M6
1,42 € - 2,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Male/Male
M4
  • / 14
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M10 50.0 55.0 Teräs

20197957

Hinta-alue
4,51 € - 2,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
  • Materiaali
    Teräs
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M10 70.0 35.0 Teräs

20197988

Hinta-alue
11,47 € - 6,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
  • Materiaali
    Teräs
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M12 75.0 45.0 Teräs

20198008

Hinta-alue
10,23 € - 6,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
  • Materiaali
    Teräs
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M4 10.0 10.0 Teräs

20195144

Hinta-alue
2,35 € - 1,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M8 35.0 40.0 Teräs

20195458

Hinta-alue
5,63 € - 3,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    35.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    54.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M8 40.0 30.0 Teräs

20195496

Hinta-alue
4,10 € - 2,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M10 50.0 45.0 Teräs

20195557

Hinta-alue
6,89 € - 3,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
  • Materiaali
    Teräs
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M6 20.0 20.0 Teräs

20195304

Hinta-alue
2,53 € - 1,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    21.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M6 25.0 10.0 Teräs

20195359

Hinta-alue
1,92 € - 1,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    46.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M6 25.0 30.0 Teräs

20195397

Hinta-alue
2,88 € - 1,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M6 18.0 12.0 Teräs

20195250

Hinta-alue
2,13 € - 1,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    18.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M6 20.0 25.0 Teräs

20195311

Hinta-alue
1,79 € - 1,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    20.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M6 20.0 30.0 Teräs

20195328

Hinta-alue
2,63 € - 1,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M6 20.0 9.0 Teräs

20195342

Hinta-alue
2,31 € - 1,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    27.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M16 100.0 60.0 Teräs

20195137

Hinta-alue
27,63 € - 13,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1100.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M4 15.0 20.0 Teräs

20195199

Hinta-alue
2,18 € - 1,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M6 25.0 40.0 Teräs

20195403

Hinta-alue
2,04 € - 1,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    36.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M4 16.0 15.0 Teräs

20195243

Hinta-alue
1,68 € - 1,18 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M6 25.0 15.0 Teräs

20195366

Hinta-alue
2,65 € - 1,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    44.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M4 15.0 25.0 Teräs

20195212

Hinta-alue
2,37 € - 1,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä