Valikko Haku

Tärinää estävät sylinterit

Varastossa

Nämä sylinterit on valmistettu vaimentamaan iskuja ja absorboimaan ja hälventämään tärinää, vähentäen ympäröiviin laitteisiin tai rakenteisiin kohdistuvia vaikutuksia.

Tärinänvaimennussylinterit vaimentavat tärinää tehokkaasti auttaen näin parantamaan laitteiston suorituskykyä, luotettavuutta ja käyttöikää. Lisäksi näiden sylinterien vaimentava vaikutus auttaa minimoimaan tärinän aiheuttaman melun, jolloin tuloksena on rauhallisempi ja miellyttävämpi työympäristö.

Niitä ei tule koskaan asentaa jännitteisinä vaan tasaisena kuormituksena, ja niitä tulee käyttää vain aksiaalisissa tai säteittäisissä suunnissa. Niitä käytetään usein koneissa, kompressoreissa, ilmastointiyksiköissä ja hienomekaniikkalaitteissa.

  • Se vaimentaa iskuja ja absorboi ja hälventää tärinää.
  • Sitä ei tule koskaan asentaa jännitteisenä vaan tasaisena kuormituksena.
  • Käytetään vain aksiaalisissa tai säteittäisissä suunnissa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
274 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Kierretyyppi d2 h1 Osta
3,31 € - 6,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
Male/Male
M10
3,71 € - 7,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
Male/Male
M10
3,19 € - 6,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
Male/Male
M10
1,62 € - 2,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Male/Male
M6
1,33 € - 2,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
Male/Male
M6
1,53 € - 3,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
Male/Male
M8
4,02 € - 6,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
Male/Male
M8
3,01 € - 6,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
Male/Male
M10
2,15 € - 3,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Male/Male
M6
1,34 € - 1,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
Male/Male
M6
1,60 € - 3,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
Male/Male
M8
2,10 € - 4,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
Male/Male
M8
1,71 € - 2,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
Male/Male
M8
1,34 € - 1,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
Male/Male
M6
1,44 € - 2,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
Male/Male
M6
1,53 € - 3,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
Male/Male
M8
2,29 € - 3,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
Male/Male
M8
1,53 € - 2,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Male/Male
M4
1,96 € - 2,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
Male/Male
M6
1,27 € - 2,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Male/Male
M6
  • / 14
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M10 50.0 40.0 Teräs

20195540

Hinta-alue
6,62 € - 3,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    220.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M10 60.0 35.0 Teräs

20195595

Hinta-alue
7,41 € - 3,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M10 50.0 30.0 Teräs

20195533

Hinta-alue
6,37 € - 3,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M6 20.0 9.0 Teräs

20195342

Hinta-alue
2,31 € - 1,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    27.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M6 25.0 20.0 Teräs

20195373

Hinta-alue
2,65 € - 1,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    41.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M8 30.0 20.0 Teräs

20195427

Hinta-alue
3,06 € - 1,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M8 45.0 30.0 Teräs

20195519

Hinta-alue
6,70 € - 4,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    45.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    112.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M10 50.0 20.0 Teräs

20195526

Hinta-alue
6,02 € - 3,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M6 20.0 35.0 Teräs

20195335

Hinta-alue
3,07 € - 2,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M6 25.0 25.0 Teräs

20195380

Hinta-alue
1,91 € - 1,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M8 30.0 25.0 Teräs

20195434

Hinta-alue
3,19 € - 1,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    85.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M8 40.0 25.0 Teräs

20195472

Hinta-alue
4,20 € - 2,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    155.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M8 40.0 28.0 Teräs

20195489

Hinta-alue
2,85 € - 1,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    155.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M6 25.0 10.0 Teräs

20195359

Hinta-alue
1,92 € - 1,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    46.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M6 25.0 30.0 Teräs

20195397

Hinta-alue
2,88 € - 1,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M8 30.0 15.0 Teräs

20195410

Hinta-alue
3,06 € - 1,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M8 40.0 12.0 Teräs

20195465

Hinta-alue
3,82 € - 2,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M4 15.0 20.0 Teräs

20195199

Hinta-alue
2,18 € - 1,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M6 18.0 7.5 Teräs

20195267

Hinta-alue
2,80 € - 1,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    18.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    20.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M6 20.0 20.0 Teräs

20195304

Hinta-alue
2,53 € - 1,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    21.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä