Valikko Haku

Tappi - vakio

Varastossa

Saranatapit tai -tangot ovat teollisia kiinnittimiä, joita käytetään yleisesti erityyppisissä sovelluksissa ja käyttötyypeillä. Näillä saranatapeilla voidaan kiinnittää kaksi tai useampi osa yhteen. Niitä käytetään yleisesti rakenteen vahvistamiseen kaappien valmistuksessa ja muissa kohteissa. Lisämateriaalivaihtoehtoja on saatavana pyynnöstä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tapin läpimitta Kokonaispituus Osta
0,038 € - 0,0469 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
3.2 mm
0,0863 € - 0,1066 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
9.5 mm
0,0854 € - 0,1054 € 7966 Varastossa
2.4 mm
6.4 mm
0,0403 € - 0,0403 € 16998 Varastossa
1.6 mm
6.4 mm
0,0597 € - 0,0597 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
4.8 mm
0,0429 € - 0,053 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
9.5 mm
0,0411 € - 0,0411 € 27000 Varastossa
1.6 mm
9.5 mm
0,0606 € - 0,0749 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.3 mm
7.9 mm
0,0711 € - 0,0877 € 996 Varastossa
7.9 mm
15.9 mm
0,1195 € - 0,1195 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.2 mm
31.8 mm
0,0548 € - 0,0548 € 894 Varastossa
4.7 mm
12.7 mm
0,153 € - 0,153 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
6.4 mm
0,0472 € - 0,0582 € 10998 Varastossa
4.7 mm
15.9 mm
0,067 € - 0,067 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
6.0 mm
0,0636 € - 0,0785 € 4998 Varastossa
2.4 mm
9.5 mm
0,0472 € - 0,0583 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
3.2 mm
0,065 € - 0,0803 € 7998 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
0,0627 € - 0,0774 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
3.2 mm
0,0434 € - 0,0434 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
3.2 mm
0,0442 € - 0,0442 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
6.4 mm
  • / 2
Tappi 3.2 mm (L) 1.2 mm (OD) Asetaali

10363782

Hinta-alue
0,0469 € - 0,038 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    3.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 9.5 mm (L) 7.9 mm (OD) Asetaali

10364154

Hinta-alue
0,1066 € - 0,0863 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    7.9 mm
  • Kokonaispituus
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 6.4 mm (L) 2.4 mm (OD) Asetaali

10363881

Hinta-alue
0,1054 € - 0,0854 €

Varastotasot
7966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    2.4 mm
  • Kokonaispituus
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 6.4 mm (L) 1.6 mm (OD) Asetaali

10363836

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0403 €

Varastotasot
16998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    1.6 mm
  • Kokonaispituus
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 4.8 mm (L) 2.4 mm (OD) Asetaali

10363874

Hinta-alue
0,0597 € - 0,0597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    2.4 mm
  • Kokonaispituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 9.5 mm (L) 4.7 mm (OD) Asetaali

10364017

Hinta-alue
0,053 € - 0,0429 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    4.7 mm
  • Kokonaispituus
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 9.5 mm (L) 1.6 mm (OD) Asetaali

10363843

Hinta-alue
0,0411 € - 0,0411 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    1.6 mm
  • Kokonaispituus
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 7.9 mm (L) 9.3 mm (OD) Asetaali

10364192

Hinta-alue
0,0749 € - 0,0606 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    9.3 mm
  • Kokonaispituus
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 15.9 mm (L) 7.9 mm (OD) Asetaali

10364178

Hinta-alue
0,0877 € - 0,0711 €

Varastotasot
996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    7.9 mm
  • Kokonaispituus
    15.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 31.8 mm (L) 6.2 mm (OD) Asetaali

10364062

Hinta-alue
0,1195 € - 0,1195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    6.2 mm
  • Kokonaispituus
    31.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 12.7 mm (L) 4.7 mm (OD) Asetaali

10364024

Hinta-alue
0,0548 € - 0,0548 €

Varastotasot
894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    4.7 mm
  • Kokonaispituus
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 6.4 mm (L) 11.1 mm (OD) Asetaali

10364208

Hinta-alue
0,153 € - 0,153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    11.1 mm
  • Kokonaispituus
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 15.9 mm (L) 4.7 mm (OD) Asetaali

10364031

Hinta-alue
0,0582 € - 0,0472 €

Varastotasot
10998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    4.7 mm
  • Kokonaispituus
    15.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 6.0 mm (L) 6.4 mm (OD) Asetaali

10364086

Hinta-alue
0,067 € - 0,067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 9.5 mm (L) 2.4 mm (OD) Asetaali

10363904

Hinta-alue
0,0785 € - 0,0636 €

Varastotasot
4998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    2.4 mm
  • Kokonaispituus
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 3.2 mm (L) 7.9 mm (OD) Asetaali

10364130

Hinta-alue
0,0583 € - 0,0472 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    7.9 mm
  • Kokonaispituus
    3.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 3.2 mm M5 (L) 3.2 mm (OD) Asetaali

10363935

Hinta-alue
0,0803 € - 0,065 €

Varastotasot
7998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    3.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 3.2 mm (L) 2.4 mm (OD) Asetaali

10363867

Hinta-alue
0,0774 € - 0,0627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    2.4 mm
  • Kokonaispituus
    3.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 3.2 mm (L) 6.4 mm (OD) Asetaali

10364079

Hinta-alue
0,0434 € - 0,0434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    3.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 6.4 mm (L) 6.4 mm (OD) Asetaali

10364093

Hinta-alue
0,0442 € - 0,0442 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790