Valikko Haku

T-pultti-letkukiristimet

Varastossa

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Suunniteltu kiinnittämään korkeapaineisia putkia ja letkuja, jotka vaativat tiukkaa vuotokestävää tiivistettä.
  • Ne ovat pitkäikäisiä ja kestävät korroosiota ja kulumista.
  • Sopii erinomaisesti teollisiin koneisiin, maastoajoneuvoihin, maatalouskastelulle ja -koneisiin sekä raskaisiin ajoneuvoihin.
Materiaali: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Väri: Väritön Sarjanumero: SR6122, SR6101

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
37 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 W Tyyppi Osta
2,834 € - 2,9709 € 4400 Varastossa
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
97.0 mm
92.0 mm
24.0 mm
4,506 € - 4,506 € 3 Varastossa
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
5,7821 € - 5,7821 € 1027 Varastossa
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
7,2575 € - 7,2575 € 519 Varastossa
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
80 Varastossa
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1,6018 € - 1,6839 € 267 Varastossa
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
49 Varastossa
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
350 Varastossa
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
27 Varastossa
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
7,324 € - 7,324 € 400 Varastossa
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
5,7821 € - 5,7821 € 16 Varastossa
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
4,506 € - 4,506 € 217 Varastossa
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
11,0192 € - 11,0192 € 296 Varastossa
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
4,6522 € - 4,6522 € 588 Varastossa
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
5,8618 € - 5,8618 € 150 Varastossa
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
374 Varastossa
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1,6292 € - 1,8209 € 152 Varastossa
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
365 Varastossa
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
7,2231 € - 7,2231 € 460 Varastossa
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
  • / 2
Letkukiristin 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10308035

Hinta-alue
2,9709 € - 2,834 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 92.0 mm 97.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10554470


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    92.0 mm
  • d2
    97.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Ruostumaton teräs

10276129

Hinta-alue
4,506 € - 4,506 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10276167

Hinta-alue
5,7821 € - 5,7821 €

Varastotasot
1027 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10276204

Hinta-alue
7,2575 € - 7,2575 €

Varastotasot
519 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Ruostumaton teräs

10456828


Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10307977

Hinta-alue
1,6839 € - 1,6018 €

Varastotasot
267 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10308004


Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10308042


Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10308073


Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10629253

Hinta-alue
7,324 € - 7,324 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10276174

Hinta-alue
5,7821 € - 5,7821 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Ruostumaton teräs

10276136

Hinta-alue
4,506 € - 4,506 €

Varastotasot
217 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10276235

Hinta-alue
11,0192 € - 11,0192 €

Varastotasot
296 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Ruostumaton teräs

10276143

Hinta-alue
4,6522 € - 4,6522 €

Varastotasot
588 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10276181

Hinta-alue
5,8618 € - 5,8618 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Ruostumaton teräs

10457436


Varastotasot
374 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10307984

Hinta-alue
1,8209 € - 1,6292 €

Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10308097


Varastotasot
365 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10452059

Hinta-alue
7,2231 € - 7,2231 €

Varastotasot
460 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön