T-kahvanupeissa on metallisisäkkeet tai tapit, jotka sopivat helposti tappeihin ja tuottavat helposti tartuttavan ja ergonomisen nupin. T-kahvarakenne tarjoaa tukevan kädensijan nopeaan säätöön ja vipukäyttöön.
Sarjanumero: SR6540
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6907 € - 4,7151 € | 6850 Varastossa |
M10
|
Kierretappi
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nailon 6
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 5,1783 € - 6,4693 € | 5 Varastossa |
M10
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 4,5918 € - 5,3186 € | 185 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 8,032 € - 9,9917 € | 25 Varastossa |
M12
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 3,8359 € - 4,7573 € | 5 Varastossa |
M6
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,7398 € - 6,6518 € | 226 Varastossa |
M10
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 6,2113 € - 7,7042 € | 12 Varastossa |
M8
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 8,483 € - 10,553 € | 207 Varastossa |
M12
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 5,0535 € - 6,2728 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 5,0273 € - 5,8378 € | 19 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 8,4194 € - 10,4548 € | 93 Varastossa |
M10
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 5,094 € - 5,094 € | 220 Varastossa |
M6
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0311 € - 3,7132 € | 6384 Varastossa |
M8
|
Threaded Insert
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nailon 6
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 5,1326 € - 6,3711 € | 3 Varastossa |
M8
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 10189580 | 6,4504 € - 8,027 € | 220 Varastossa |
M12
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
| 4,467 € - 5,5431 € | 27 Varastossa |
M6
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 6,4015 € - 7,9288 € | 50 Varastossa |
M10
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Naaraskierre
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumiini
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Naaraskierre
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumiini
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Naaraskierre
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumiini
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa