Valikko Haku

Supistusnipat - nailon

Varastossa

Reducers - Nylon are versatile components used in a variety of applications to connect pipes or fittings of different sizes. These nylon reducers are specifically designed to provide a lightweight, yet durable solution for joining pipes with varying diameters. The main characteristic of nylon reducers is their high-quality nylon construction, which offers excellent chemical resistance, impact strength, and flexibility. With their smooth interior finish, these reducers ensure optimal flow and minimize pressure loss.

The benefits of nylon reducers are manifold. Firstly, they offer exceptional chemical resistance, making them suitable for a wide range of applications involving corrosive fluids or chemicals. The nylon material also provides excellent impact strength, ensuring durability and resistance to cracking or breakage. With their lightweight nature, nylon reducers are easy to handle and install, reducing installation time and effort. Additionally, the flexibility of nylon allows for easy adaptation to different pipe sizes, providing a versatile solution for connecting pipes or fittings of varying diameters. Furthermore, nylon reducers are resistant to rust and corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor applications.

  • Material: PA
  • Colour: Black, Dark Grey


Series Code :SR1863

Sarjanumero: SR1863

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
44 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäkierteen koko Kierrekoko Osta
1,4929 € - 1,7141 € 109 Varastossa
M20 x 1.5
M32 x M20
2,7786 € - 3,1795 € 150 Varastossa
M25 x 1.5
M40 x M25
0,7271 € - 0,8308 € 2100 Varastossa
M12 x 1.5
M25 x M12
1,4929 € - 1,7141 € 1500 Varastossa
M16 x 1.5
M32 x M16
2,7786 € - 3,1795 € 750 Varastossa
M20 x 1.5
M40 x M20
4,078 € - 5,4328 € 48 Varastossa
M25 x 1.5
M50 x M25
4,4098 € - 5,8751 € 50 Varastossa
M32 x 1.5
M63 x M32
0,4866 € - 0,5571 € 27 Varastossa
M12 x 1.5
M20 x M12
0,7091 € - 0,81 € 948 Varastossa
M20 x 1.5
M25 x M20
1,4929 € - 1,7141 € 1721 Varastossa
M25 x 1.5
M32 x M25
2,7786 € - 7,0833 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x 1.5
M40 x M32
4,078 € - 12,1056 € Kysy toimitusaikaa täältä
M40 x 1.5
M50 x M40
10208816 4,4098 € - 13,0926 € Kysy toimitusaikaa täältä
M50 x 1.5
M63 x M50
4,4098 € - 5,8751 € 13 Varastossa
M40 x 1.5
M63 x M40
0,4866 € - 0,5571 € 347 Varastossa
M16 x 1.5
M20 x M16
1,4929 € - 1,7141 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.5
M32 x M12
2,7786 € - 3,1795 € 110 Varastossa
M16 x 1.5
M40 x M16
4,078 € - 12,1056 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20 x 1.5
M50 x M20
4,4098 € - 13,0926 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25 x 1.5
M63 x M25
0,4299 € - 0,4907 € 4336 Varastossa
M12 x 1.5
M16 x M12
  • / 3
Kierreadapteri M32 x 1.5 M20 x 1.5 36.0 mm PA Musta

10208472

Hinta-alue
1,7141 € - 1,4929 €

Varastotasot
109 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M32 x M20
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M20 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M32 x 1.5
Kierreadapteri M40 x 1.5 M25 x 1.5 46.0 mm PA Musta

10208519

Hinta-alue
3,1795 € - 2,7786 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M40 x M25
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M25 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M40 x 1.5
Kierreadapteri M25 x 1.5 M12 x 1.5 29.0 mm PA Musta

10208427

Hinta-alue
0,8308 € - 0,7271 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M25 x M12
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M12 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M25 x 1.5
Kierreadapteri M32 x 1.5 M16 x 1.5 36.0 mm PA Musta

10208465

Hinta-alue
1,7141 € - 1,4929 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M32 x M16
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M16 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M32 x 1.5
Kierreadapteri M40 x 1.5 M20 x 1.5 46.0 mm PA Musta

10208502

Hinta-alue
3,1795 € - 2,7786 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M40 x M20
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M20 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M40 x 1.5
Kierreadapteri M50 x 1.5 M25 x 1.5 55.0 mm PA Musta

10208540

Hinta-alue
5,4328 € - 4,078 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M50 x M25
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M25 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M50 x 1.5
Kierreadapteri M63 x 1.5 M32 x 1.5 68.0 mm PA Musta

10208588

Hinta-alue
5,8751 € - 4,4098 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M63 x M32
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M32 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M63 x 1.5
Kierreadapteri M20 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm PA Tummanharmaa

10208618

Hinta-alue
0,5571 € - 0,4866 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M20 x M12
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M12 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M20 x 1.5
Kierreadapteri M25 x 1.5 M20 x 1.5 29.0 mm PA Tummanharmaa

10208656

Hinta-alue
0,81 € - 0,7091 €

Varastotasot
948 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M25 x M20
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M20 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M25 x 1.5
Kierreadapteri M32 x 1.5 M25 x 1.5 36.0 mm PA Tummanharmaa

10208694

Hinta-alue
1,7141 € - 1,4929 €

Varastotasot
1721 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M32 x M25
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M25 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M32 x 1.5
Kierreadapteri M40 x 1.5 M32 x 1.5 46.0 mm PA Tummanharmaa

10208731

Hinta-alue
7,0833 € - 2,7786 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M40 x M32
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M32 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M40 x 1.5
Kierreadapteri M50 x 1.5 M40 x 1.5 55.0 mm PA Tummanharmaa

10208779

Hinta-alue
12,1056 € - 4,078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M50 x M40
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M40 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M50 x 1.5
Kierreadapteri M63 x 1.5 M50 x 1.5 68.0 mm PA Tummanharmaa

10208816

Hinta-alue
13,0926 € - 4,4098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M63 x M50
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M50 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M63 x 1.5
Kierreadapteri M63 x 1.5 M40 x 1.5 68.0 mm PA Musta

10208595

Hinta-alue
5,8751 € - 4,4098 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M63 x M40
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M40 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M63 x 1.5
Kierreadapteri M20 x 1.5 M16 x 1.5 24.0 mm PA Tummanharmaa

10208625

Hinta-alue
0,5571 € - 0,4866 €

Varastotasot
347 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M20 x M16
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M16 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M20 x 1.5
Kierreadapteri M32 x 1.5 M12 x 1.5 36.0 mm PA Tummanharmaa

10208663

Hinta-alue
1,7141 € - 1,4929 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M32 x M12
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M12 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M32 x 1.5
Kierreadapteri M40 x 1.5 M16 x 1.5 46.0 mm PA Tummanharmaa

10208700

Hinta-alue
3,1795 € - 2,7786 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M40 x M16
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M16 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M40 x 1.5
Kierreadapteri M50 x 1.5 M20 x 1.5 55.0 mm PA Tummanharmaa

10208748

Hinta-alue
12,1056 € - 4,078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M50 x M20
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M20 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M50 x 1.5
Kierreadapteri M63 x 1.5 M25 x 1.5 68.0 mm PA Tummanharmaa

10208786

Hinta-alue
13,0926 € - 4,4098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M63 x M25
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M25 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M63 x 1.5
Kierreadapteri M16 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm PA Musta

10208397

Hinta-alue
0,4907 € - 0,4299 €

Varastotasot
4336 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M16 x M12
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M12 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M16 x 1.5