Valikko Haku

Kierreadapteri M40 x 1.5 M25 x 1.5 46.0 mm PA Musta

Tämän mustan (RAL 9005) polyamidisen pienentimen suojausluokitus riippuu siitä, miten sitä käytetään muiden komponenttien kanssa. Se pienentää kierteitä ja aukkoja. Sen käyttölämpötila on -40 – +100 C
Essentra tuotenumero:

10208519

Valmistajan tuotenumero:

1335901

150 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 99 3,2589 €
100 + 2,848 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

162,95 €

50 x 3,2589 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kierrekoko M40 x M25
Tullinimike 3917400099
Sisäkierteen koko M25 x 1.5
Ulkokierteen koko M40 x 1.5
Koko materiaali Polyamidi PA6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä