Valikko Haku

Suorakulmaiset suojatulpat - monikäyttöiset

Varastossa

Monitoimiset suorakulmaiset putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti suorakulmion muotoisiin putkiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Ihanteellinen, kun ulkonäkö ei ole ensisijainen prioriteetti.
  • Istuu tiiviisti suorakulmaisiin putkiin estäen saastumisen ja tarjoten turvallisuutta.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
Materiaali: LDPE Väri: Valkoinen, Harmaa, Musta Sarjanumero: SRILR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
217 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B h Väri A h1 Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Osta
0,0258 € - 0,0401 € 14500 Varastossa
10.0 mm
11.0 mm
Musta
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,0337 € - 0,0525 € 6000 Varastossa
15.0 mm
11.5 mm
Musta
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0393 € - 0,0611 € 17700 Varastossa
10.0 mm
11.5 mm
Musta
30.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0567 € - 0,0882 € 6000 Varastossa
10.0 mm
10.5 mm
Musta
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,066 € - 0,1026 € 2400 Varastossa
30.0 mm
12.0 mm
Musta
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0559 € - 0,087 € 4300 Varastossa
20.0 mm
14.0 mm
Musta
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1027 € - 0,1598 € 755 Varastossa
25.0 mm
14.0 mm
Musta
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0532 € - 0,0828 € 7050 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
Musta
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0433 € - 0,0674 € 2600 Varastossa
20.0 mm
12.0 mm
Musta
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0857 € - 0,1334 € 2400 Varastossa
25.0 mm
14.5 mm
Musta
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0269 € - 0,0418 € 21500 Varastossa
15.0 mm
11.5 mm
Musta
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0385 € - 0,0599 € 12500 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Musta
35.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0429 € - 0,0668 € 14700 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Musta
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0427 € - 0,0664 € 8533 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Musta
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1115 € - 0,1734 € 1550 Varastossa
25.0 mm
18.0 mm
Musta
70.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,0333 € - 0,0519 € 13300 Varastossa
15.0 mm
11.5 mm
Musta
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0932 € - 0,145 € 7050 Varastossa
15.0 mm
14.5 mm
Musta
60.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,132 € - 0,2053 € 1950 Varastossa
35.0 mm
15.0 mm
Musta
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,1335 € - 0,2076 € 1760 Varastossa
30.0 mm
18.0 mm
Musta
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2224 € - 0,346 € 690 Varastossa
60.0 mm
24.5 mm
Musta
80.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
  • / 11
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Musta LDPE - PIR

20590703

Hinta-alue
0,0401 € - 0,0258 €

Varastotasot
14500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Musta LDPE - PIR

20590758

Hinta-alue
0,0525 € - 0,0337 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta LDPE - PIR

20590741

Hinta-alue
0,0611 € - 0,0393 €

Varastotasot
17700 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Musta LDPE - PIR

20590802

Hinta-alue
0,0882 € - 0,0567 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta LDPE - PIR

20590840

Hinta-alue
0,1026 € - 0,066 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta LDPE - PIR

20590895

Hinta-alue
0,087 € - 0,0559 €

Varastotasot
4300 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta LDPE - PIR

20590956

Hinta-alue
0,1598 € - 0,1027 €

Varastotasot
755 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta LDPE - PIR

20590833

Hinta-alue
0,0828 € - 0,0532 €

Varastotasot
7050 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta LDPE - PIR

20590826

Hinta-alue
0,0674 € - 0,0433 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta LDPE - PIR

20590901

Hinta-alue
0,1334 € - 0,0857 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta LDPE - PIR

20590710

Hinta-alue
0,0418 € - 0,0269 €

Varastotasot
21500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta LDPE - PIR

20590789

Hinta-alue
0,0599 € - 0,0385 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 25.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta LDPE - PIR

20590734

Hinta-alue
0,0668 € - 0,0429 €

Varastotasot
14700 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta LDPE - PIR

20590765

Hinta-alue
0,0664 € - 0,0427 €

Varastotasot
8533 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 70.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Musta LDPE - PIR

20591021

Hinta-alue
0,1734 € - 0,1115 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Musta LDPE - PIR

20590727

Hinta-alue
0,0519 € - 0,0333 €

Varastotasot
13300 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta LDPE - PIR

20590932

Hinta-alue
0,145 € - 0,0932 €

Varastotasot
7050 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 35.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Musta LDPE - PIR

20590994

Hinta-alue
0,2053 € - 0,132 €

Varastotasot
1950 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta LDPE - PIR

20591038

Hinta-alue
0,2076 € - 0,1335 €

Varastotasot
1760 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 60.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Musta LDPE - PIR

20591120

Hinta-alue
0,346 € - 0,2224 €

Varastotasot
690 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm