Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 45.0 mm 30.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20752477

Valmistajan tuotenumero:

20752477

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
125 - 1249 0,1376 €
1250 - 6249 0,0983 €
6250 + 0,0884 €
Vakiopakkaus: 1250

Tilaa useita 125

Kokonaishinta:

17,20 €

125 x 0,1376 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 45.0 mm
B 30.0 mm
h 5.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Seinän maksimipaksuus 2.5 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä