Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 10.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20752415

Valmistajan tuotenumero:

20752415

30000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,0882 €
3000 - 14999 0,063 €
15000 + 0,0567 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

26,46 €

300 x 0,0882 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 40.0 mm
B 10.0 mm
h 5.0 mm
H 10.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Seinän maksimipaksuus 2.0 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä