Valikko Haku

Kierteinen sisäke M8 20.0 mm 40.0 mm HDPE Harmaa

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Essentra tuotenumero:

10303955

Valmistajan tuotenumero:

551737

4410 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 0,6252 €
250 + 0,2977 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

15,63 €

25 x 0,6252 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L1 20.0 mm
T1 1.5 mm
T2 1.0 mm
Kierrekoko M8
Tyyppi 3
Materiaali HDPE
Väri Harmaa
Valmis Kohokuvioinen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä