Valikko Haku

Kierteinen sisäke M10 50.0 mm 25.0 mm HDPE Musta

Muovinen kierteinen sisäke teräsmutterilla. Sopii parhaiten vakiokohteisiin. Ihanteellinen käytettäväksi säädettävien jalkojen, kallistettavien liukujen ja pyörien kanssa. Metallikierre mahdollistaa sujuvan toistuvan säädön.
Essentra tuotenumero:

10286357

Valmistajan tuotenumero:

498605

1800 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,9155 €
500 + 0,4354 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

45,78 €

50 x 0,9155 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L1 50.0 mm
T1 1.5 mm
T2 1.1 mm
Kierrekoko M10
Materiaali HDPE
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä