Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.
Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.
Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1588 € - 0,2116 € | 150902 Varastossa |
0.488 in
12.4 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5188 € - 0,7964 € | 4000 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2916 € - 0,5894 € | 972150 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1519 € - 0,3076 € | 69900 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9282 € - 0,9775 € | 345 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3669 € - 0,5664 € | 629 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2751 € - 0,5549 € | 4368 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2327 € - 0,368 € | 10500 Varastossa |
0.642 in
16.3 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3231 € - 0,5002 € | 7500 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2601 € - 0,3996 € | 12500 Varastossa |
0.74 in
18.8 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3176 € - 0,4945 € | 2450 Varastossa |
0.52 in
13.2 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1684 € - 0,3565 € | 5000 Varastossa |
0.52 in
13.2 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 1,6018 € - 1,6762 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.752 in
44.5 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,36 € - 0,7561 € | 21587 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
||
| 0,0894 € - 0,2633 € | 3270 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3422 € - 0,529 € | 4410 Varastossa |
0.602 in
15.3 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
||
| 0,2094 € - 0,3277 € | 221670 Varastossa |
0.602 in
15.3 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
||
| 0,2902 € - 0,4053 € | 529 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
||
| 0,2628 € - 0,3536 € | 54950 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2615 € - 0,3996 € | 9000 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa