Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.
Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.
Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1588 € - 0,2116 € | 145902 Varastossa |
0.488 in
12.4 mm
|
Musta
|
PVC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1218 € - 0,2455 € | 3500 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
Musta
|
PVC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1492 € - 0,2351 € | 8860 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Musta
|
PVC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,1678 € - 2,1045 € | 1400 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,0501 € - 1,3628 € | 1890 Varastossa |
1.228 in
31.2 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,9282 € - 1,771 € | 29750 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,4463 € - 0,6382 € | 29850 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,8461 € - 1,771 € | 11795 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2094 € - 0,4197 € | 4500 Varastossa |
0.382 in
9.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
||
| 0,4203 € - 0,8314 € | 60875 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1298 € - 0,209 € | 84500 Varastossa |
0.382 in
9.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
||
| 0,0914 € - 0,184 € | 2000 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
Musta
|
PVC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,182 € - 0,28 € | 700 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,4559 € - 0,7216 € | 1050 Varastossa |
0.988 in
25.1 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1725 € - 0,3047 € | 150 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
||
| 0,4203 € - 0,4945 € | 7000 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1437 € - 0,2228 € | 95500 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Musta
|
PVC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2012 € - 0,4082 € | 1800 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
Musta
|
PVC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0516 € - 0,1834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.142 in
3.6 mm
|
Musta
|
PVC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2669 € - 0,5175 € | 9500 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Musta
|
PVC
|
2 - 3-tiekulma
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa