Valikko Haku

Suojatulpat

Varastossa

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
189 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H D Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0804 € - 0,1272 € 8086 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0833 € - 0,1319 € 29965 Varastossa
Valkoinen
8.5 mm
Suoja
Polyamidi 66
3
0,076 € - 0,106 € 53500 Varastossa
Ruskea
7.5 mm
14.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k1
0,0833 € - 0,1161 € 68177 Varastossa
Harmaa
9.0 mm
14.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k2
250 Varastossa
Harmaa
7.0 mm
12.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k3
0,0585 € - 0,0924 € 44750 Varastossa
Väritön
10.5 mm
Aluslevy
Suuritiheyksinen polyeteeni
Washer
0,0833 € - 0,1161 € 38096 Varastossa
Harmaa
9.0 mm
14.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k2
0,0839 € - 0,1333 € 90276 Varastossa
Harmaa
7.0 mm
12.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k3
0,0569 € - 0,0795 € 80736 Varastossa
Harmaa
5.9 mm
10.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k1
1000 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
10.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k2
28055 Varastossa
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
1160 Varastossa
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
3100 Varastossa
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
5500 Varastossa
Harmaa
15.5 mm
24.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
k2
0,0479 € - 0,0672 € 66500 Varastossa
Musta
4.3 mm
Suoja
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,076 € - 0,106 € 55737 Varastossa
Musta
7.5 mm
Suoja
Polyamidi 66
1
0,0839 € - 0,1333 € 159446 Varastossa
Valkoinen
7.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
3
0,0687 € - 0,1088 € 33281 Varastossa
Harmaa
6.2 mm
10.3 mm
Suoja
Polyamidi 66
k3
0,1314 € - 0,1824 € 21981 Varastossa
Valkoinen
10.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
3
0,0804 € - 0,1272 € 21891 Varastossa
Musta
5.2 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
3
  • / 10
Suojahatut M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10115824

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
8086 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10048290

Hinta-alue
0,1319 € - 0,0833 €

Varastotasot
29965 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    8.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Ruskea

10047873

Hinta-alue
0,106 € - 0,076 €

Varastotasot
53500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Harmaa

10048047

Hinta-alue
0,1161 € - 0,0833 €

Varastotasot
68177 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Harmaa

10048245


Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 9.5 mm 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10115749

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0585 €

Varastotasot
44750 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    Washer
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Harmaa

10048030

Hinta-alue
0,1161 € - 0,0833 €

Varastotasot
38096 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Harmaa

10048238

Hinta-alue
0,1333 € - 0,0839 €

Varastotasot
90276 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Harmaa

10047767

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
80736 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Harmaa

10047965


Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388761


Varastotasot
28055 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388792


Varastotasot
1160 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388808


Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Harmaa

10048139


Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Musta

10047743

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
66500 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.3 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Suojahatut 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Musta

10047897

Hinta-alue
0,106 € - 0,076 €

Varastotasot
55737 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    7.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10048252

Hinta-alue
0,1333 € - 0,0839 €

Varastotasot
159446 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    7.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Harmaa

10048207

Hinta-alue
0,1088 € - 0,0687 €

Varastotasot
33281 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10048337

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1314 €

Varastotasot
21981 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    10.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Musta

10116012

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
21891 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta