Valikko Haku

Suojakärjet

Varastossa

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Suojakärjet ovat monipuolinen suoja, joka sopii moneen käyttöön.Sopii erinomaisesti tuotteen esittelyyn ja suojaukseen.Kestävä ja visuaalisesti miellyttävä. Materiaali: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri h d1 Koko materiaali Tyyppi Osta
0,09 € - 0,1396 € 53000 Varastossa
9.5 mm
Musta
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
0,0537 € - 0,1367 € 3000 Varastossa
9.5 mm
Musta
13.2 mm
6.4 mm
Polyvinyylikloridi
0,0387 € - 0,0981 € 18202 Varastossa
5.5 mm
Musta
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0457 € - 0,1164 € 20470 Varastossa
6.3 mm
Valkoinen
12.2 mm
2.4 mm
Polyvinyylikloridi
0,0778 € - 0,1264 € 492650 Varastossa
6.3 mm
Musta
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,0387 € - 0,0981 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Valkoinen
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0522 € - 0,1323 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
Musta
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinyylikloridi
0,1501 € - 0,2157 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
Musta
17.0 mm
7.6 mm
TPE/TPV
3
0,0522 € - 0,1329 € 26000 Varastossa
7.0 mm
Valkoinen
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
0,1021 € - 0,2549 € 5400 Varastossa
8.5 mm
Musta
11.0 mm
6.0 mm
TPE/TPV
3
0,0457 € - 0,1099 € 90457 Varastossa
6.2 mm
Valkoinen
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,071 € - 0,1771 € 17900 Varastossa
5.5 mm
Musta
9.7 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,0835 € - 0,2086 € 60500 Varastossa
7.0 mm
Musta
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0733 € - 0,1833 € 95000 Varastossa
6.3 mm
Musta
12.2 mm
2.7 mm
TPE/TPV
3
0,0585 € - 0,1464 € 63200 Varastossa
5.5 mm
Musta
5.3 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0364 € - 0,0925 € 56000 Varastossa
5.6 mm
Musta
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinyylikloridi
0,0707 € - 0,2024 € 9000 Varastossa
10.5 mm
Valkoinen
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,06 € - 0,1505 € 26000 Varastossa
5.5 mm
Musta
9.7 mm
3.0 mm
TPE/TPV
3
0,0618 € - 0,1573 € 672160 Varastossa
7.9 mm
Musta
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1218 € - 0,1438 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
13.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
  • / 4
Päätykärki 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Musta

10090299

Hinta-alue
0,1396 € - 0,09 €

Varastotasot
53000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 6.4 mm 13.2 mm PVC Musta

10085868

Hinta-alue
0,1367 € - 0,0537 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.0 mm 9.7 mm PVC Musta

10074046

Hinta-alue
0,0981 € - 0,0387 €

Varastotasot
18202 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 2.4 mm 12.2 mm PVC Valkoinen

10070703

Hinta-alue
0,1164 € - 0,0457 €

Varastotasot
20470 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Musta

10089453

Hinta-alue
0,1264 € - 0,0778 €

Varastotasot
492650 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 3.0 mm 9.7 mm PVC Valkoinen

10074053

Hinta-alue
0,0981 € - 0,0387 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.8 mm 14.2 mm PVC Musta

10071458

Hinta-alue
0,1323 € - 0,0522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.6 mm 17.0 mm TPE/TPV - PIR Musta

10089491

Hinta-alue
0,2157 € - 0,1501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 3.2 mm 14.2 mm PVC Valkoinen

10070680

Hinta-alue
0,1329 € - 0,0522 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV - PIR Musta

10072066

Hinta-alue
0,2549 € - 0,1021 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 4.0 mm 13.3 mm PVC Valkoinen

10104194

Hinta-alue
0,1099 € - 0,0457 €

Varastotasot
90457 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Musta

10074367

Hinta-alue
0,1771 € - 0,071 €

Varastotasot
17900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV - PIR Musta

10089439

Hinta-alue
0,2086 € - 0,0835 €

Varastotasot
60500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 2.7 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Musta

10089415

Hinta-alue
0,1833 € - 0,0733 €

Varastotasot
95000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 3.2 mm 5.3 mm TPE/TPV - PIR Musta

10089422

Hinta-alue
0,1464 € - 0,0585 €

Varastotasot
63200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 2.4 mm 6.6 mm PVC Musta

10071052

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0364 €

Varastotasot
56000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 8.0 mm 24.2 mm PVC Valkoinen

10070659

Hinta-alue
0,2024 € - 0,0707 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Musta

10074350

Hinta-alue
0,1505 € - 0,06 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 5.0 mm 20.3 mm PVC Musta

10072523

Hinta-alue
0,1573 € - 0,0618 €

Varastotasot
672160 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.0 mm 13.0 mm PVC Musta

10154656

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto