End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Suojakärjet ovat monipuolinen suoja, joka sopii moneen käyttöön.Sopii erinomaisesti tuotteen esittelyyn ja suojaukseen.Kestävä ja visuaalisesti miellyttävä. Materiaali: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | h | d1 | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0466 € - 0,1121 € | 4000 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0462 € - 0,1106 € | 20000 Varastossa |
|
Valkoinen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1
|
||
| 0,0598 € - 0,1523 € | 6000 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0544 € - 0,1417 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1
|
||
| 0,0601 € - 0,1503 € | 34000 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0462 € - 0,1066 € | 7000 Varastossa |
|
Musta
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1
|
||
| 0,069 € - 0,1975 € | 10000 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
Valkoinen
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0509 € - 0,1296 € | 26000 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0451 € - 0,1144 € | 11000 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0654 € - 0,1566 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
Valkoinen
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0406 € - 0,0931 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1
|
||
| 0,061 € - 0,1463 € | 16088 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Valkoinen
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0739 € - 0,1771 € | 7148 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Valkoinen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0524 € - 0,1253 € | 1380 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0406 € - 0,0971 € | 25000 Varastossa |
|
Valkoinen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1
|
||
| 0,115 € - 0,2872 € | 19500 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
Musta
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0446 € - 0,1072 € | 91457 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
Valkoinen
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0746 € - 0,1868 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0654 € - 0,1558 € | 90350 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Musta
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,095 € - 0,238 € | 32000 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa