Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Materiaali: Rauta, Teräs Väri: Väritön, Sarjanumero: SR1087
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | L | Materiaali | W | Tyyppi | WD | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0829 € - 0,0874 € | 7500 Varastossa |
C-muotoinen
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rauta
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1062 € - 0,1114 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
C-muotoinen
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1451 € - 0,1523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
C-muotoinen
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rauta
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,0695 € | 1500 Varastossa |
CV:n muotoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rauta
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0568 € | 5000 Varastossa |
C-muotoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.059 in
1.5 mm