Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.
Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Ilmareikä | Väri | Materiaali | H | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,20 € - 88,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
|
42 in
1066.8 mm
|
3
|
||
| 77,40 € - 86,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
40 in
1016.0 mm
|
3
|
||
| 75,60 € - 84,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
6.693 in
170.0 mm
|
|
34 in
863.6 mm
|
3
|
||
| 0,072 € - 0,112 € | 10096 Varastossa |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
3
|
||
| 12,42 € - 13,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
17.717 in
450.0 mm
|
3
|
||
| 90,7074 € - 100,786 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
|
44 in
1117.6 mm
|
3
|
||
| 1,035 € - 1,61 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
5.433 in
138.0 mm
|
3
|
||
| 11,4637 € - 12,7375 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
16.496 in
419.0 mm
|
3
|
||
| 114,30 € - 127,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
38 in
965.2 mm
|
3
|
||
| 7,20 € - 8,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Väritön
|
LDPE
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
14.409 in
366.0 mm
|
3
|
||
| 15,75 € - 17,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
22 in
558.8 mm
|
3
|
||
| 161,7912 € - 179,768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
|
64 in
1625.6 mm
|
3
|
||
| 107,4744 € - 119,416 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
52 in
1320.8 mm
|
3
|
||
| 99,36 € - 110,40 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
48 in
1219.2 mm
|
3
|
||
| 118,3626 € - 131,514 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
54 in
1371.6 mm
|
3
|
||
| 149,8266 € - 166,474 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
|
60 in
1524.0 mm
|
3
|
||
| 258,2532 € - 286,948 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Musta
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
78 in
1981.2 mm
|
3
|
||
| 0,324 € - 0,504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kyllä
|
Punainen
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
DN 75
|
3.217 in
81.7 mm
|
4
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | 2640 Varastossa |
Kyllä
|
Punainen
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
DN 125
|
5.118 in
130.0 mm
|
4
|
||
| 4,0902 € - 4,5447 € | 849 Varastossa |
Kyllä
|
Punainen
|
LDPE
|
2.402 in
61.0 mm
|
DN 280
|
11.339 in
288.0 mm
|
4
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa