Valikko Haku

Putkisuojus standardi putkille DN 75 29.0 mm Punainen LDPE

Vakiokokoinen putken suojus on suunniteltu asettumaan putkien ulkohalkaisijaan ja estämään vieraiden aineiden pääsy sisälle varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Se on helppo ja nopea koota ja irrottaa automaattisilla laitteilla tai käsin. Sisältää sisäiset rihlat kiinnittämisen takaamiseksi. Punainen, valmistettu LDPE:stä.
Essentra tuotenumero:

20594794

Valmistajan tuotenumero:

20594794

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
60 - 599 0,504 €
600 - 2999 0,36 €
3000 + 0,324 €
Vakiopakkaus: 600

Tilaa useita 60

Kokonaishinta:

30,24 €

60 x 0,504 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 81.7 mm
H 29.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) DN 75
Ilmareikä Kyllä
Väri Punainen
Materiaali LDPE
Tyyppi 4 - Vaativaan käyttöön
Standardit DIN 75
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä