Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.
Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Ilmareikä | Väri | Materiaali | H | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0916 € - 0,4197 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Vihreä
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,2491 € - 0,4197 € | 104 Varastossa |
Ei
|
Oranssi
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,0916 € - 0,3996 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
|
||
| 0,0916 € - 0,3967 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Sininen
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,8639 € - 2,9038 € | 3560 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 1,9578 € - 9,2003 € | 3985 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
| 0,638 € - 1,6733 € | 23037 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 1,2828 € - 1,2828 € | 3536 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.559 in
39.6 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| 0,4093 € - 1,0551 € | 8365 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 0,1464 € - 0,2961 € | 68864 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 0,2998 € - 0,8079 € | 101270 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 40,9771 € - 61,4726 € | 105 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
DN 550, ANSI 22
|
22 in
558.8 mm
|
|
||
| 1,0993 € - 2,4093 € | 634 Varastossa |
Ei
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
2
|
||
| 0,3518 € - 0,9114 € | 3362 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
| 0,1246 € - 0,3194 € | 15700 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 1/4
|
0.539 in
13.7 mm
|
2
|
||
| 2,1084 € - 5,4914 € | 50 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
|
||
| 0,2163 € - 0,6469 € | 2050 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 1,6839 € - 4,0826 € | 520 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 0,293 € - 0,6301 € | 4198 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 3,1701 € - 8,2552 € | 21 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.626 in
193.7 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa