Valikko Haku

Standardikokoiset putkisuojat

Varastossa

Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.

Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.

  • Suunniteltu estämään vieraiden materiaalien sisäänpääsy varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
  • Sisältää sisäisiä rihloja tiukemman istuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on pieni tuuletusaukko, joka estää ilmanpaineen kertymisen.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa, Keltainen Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
282 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ilmareikä Väri Materiaali H Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) d Tyyppi Osta
0,0916 € - 0,4197 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Vihreä
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2 - 3-tiekulma
0,2491 € - 0,4197 € 104 Varastossa
Ei
Oranssi
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2 - 3-tiekulma
0,0916 € - 0,3967 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Sininen
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2 - 3-tiekulma
111,6501 € - 167,4683 € 12 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
180.0 mm
DN 1000, ANSI 40
1016.0 mm
132,8301 € - 199,2451 € 16 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
1,5881 € - 1,5881 € 5638 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
0,5387 € - 1,3775 € 1070 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
57.0 mm
2 - 3-tiekulma
2,9572 € - 8,7978 € 1652 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
200.0 mm
2 - 3-tiekulma
3,0146 € - 7,6497 € 72 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
177.8 mm
2 - 3-tiekulma
0,5108 € - 1,3072 € 550 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
52.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,6571 € - 1,679 € 7660 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
66.5 mm
2 - 3-tiekulma
1,0583 € - 2,7054 € 6170 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
108.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,486 € - 1,3052 € 5620 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,4791 € - 1,2478 € 270 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
50.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,3012 € - 0,8567 € 1520 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
40.0 mm
2 - 3-tiekulma
1,7725 € - 4,6015 € 50 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
111.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,4586 € - 1,173 € 6400 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
51.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,9912 € - 2,5933 € 783 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
90.0 mm
2 - 3-tiekulma
2,5602 € - 2,5602 € 287 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
160.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,8721 € - 4,2264 € 2190 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
40.0 mm
DN 140, ANSI 5-1/2
152.4 mm
  • / 15
Putkisuojus standardi putkille LDPE Vihreä

10120729

Hinta-alue
0,4197 € - 0,0916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Vihreä
Putkisuojus standardi putkille LDPE Oranssi

10120705

Hinta-alue
0,4197 € - 0,2491 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Oranssi
Putkisuojus standardi putkille LDPE Sininen

10120712

Hinta-alue
0,3967 € - 0,0916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Sininen
Putkisuojus standardi putkille 1016.0 mm 180.0 mm Keltainen LDPE

10230626

Hinta-alue
167,4683 € - 111,6501 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1016.0 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 1000, ANSI 40
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 863.6 mm 170.0 mm Keltainen LDPE

10238806

Hinta-alue
199,2451 € - 132,8301 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 850, ANSI 34
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 168.3 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093474

Hinta-alue
1,5881 € - 1,5881 €

Varastotasot
5638 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 150, ANSI 6
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 57.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371930

Hinta-alue
1,3775 € - 0,5387 €

Varastotasot
1070 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 200.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10372098

Hinta-alue
8,7978 € - 2,9572 €

Varastotasot
1652 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 177.8 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10370643

Hinta-alue
7,6497 € - 3,0146 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 52.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371916

Hinta-alue
1,3072 € - 0,5108 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    52.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 66.5 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371954

Hinta-alue
1,679 € - 0,6571 €

Varastotasot
7660 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    66.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 108.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10372050

Hinta-alue
2,7054 € - 1,0583 €

Varastotasot
6170 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    108.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 54.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371923

Hinta-alue
1,3052 € - 0,486 €

Varastotasot
5620 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    ANSI 1-3/4
  • Ilmareikä
    Ei
Putkisuojus standardi putkille 50.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371893

Hinta-alue
1,2478 € - 0,4791 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 40.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371879

Hinta-alue
0,8567 € - 0,3012 €

Varastotasot
1520 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 111.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10372074

Hinta-alue
4,6015 € - 1,7725 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    111.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 51.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371909

Hinta-alue
1,173 € - 0,4586 €

Varastotasot
6400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 90.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10372029

Hinta-alue
2,5933 € - 0,9912 €

Varastotasot
783 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    90.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 160.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10370995

Hinta-alue
2,5602 € - 2,5602 €

Varastotasot
287 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    160.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 152.4 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093467

Hinta-alue
4,2264 € - 0,8721 €

Varastotasot
2190 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    152.4 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 140, ANSI 5-1/2
  • Ilmareikä
    N